メインコンテンツに移動

概要

説明

The F1280 is a highly integrated 0.001MHz to 1200MHz dual VVA+VGA with integrated RMS detectors. The two independently controlled VVA+VGAs each provide 24dB of gain range with four different selectable gain ranges. The VGA gain ranges and switchable VGA2 inputs are controlled through an SPI interface with a 10MHz maximum clock operating frequency.

特長

  • 200Ω differential inputs and 100Ω outputs
  • Dual VVA+VGA with output RMS detectors
  • SPI configurable VGA gain range
  • 24dB gain range for each VVA
  • Switchable dual inputs for VGA2
  • Power-down feature
  • Supply voltage: +4.75V to +5.25V
  • Total supply current: 145mA
  • 5mm x 5mm, 32-VFQFPN package
  • -40 °C to +105 °C exposed pad operating temperature range

製品比較

アプリケーション

  • Wireless infrastructure
  • Medical devices
  • General RF

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート ログインしてダウンロード PDF 1.19 MB
ガイド PDF 2.24 MB
2件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター