メインコンテンツに移動

概要

説明

The F1440EVK is a fully populated evaluation board that allows the customer to evaluate the F1440 Variable Gain Amplifier with an integrated digital step attenuator. The F1440 is controlled with serial communication input using a USB digital interface board that connects to the PC.

The F1440EVK consists of the following:

  • F1440 Evaluation Board
  • USB Digital Interface Board
  • USB Cable (USB-A to USB-B micro)

The F1440 Evaluation Board consists of the following:

  • SMA connectors for RF IOs and power supply connection
  • Header pins for power supply and digital interface connection
  • Jumper configurable power supply connection
  • Clip-on test point access for voltage sense

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート ログインしてダウンロード PDF 2.12 MB
マニュアル-ハードウェア ログインしてダウンロード PDF 1.38 MB
2件

製品選択

適用されたフィルター