メインコンテンツに移動

740ファミリ ROM発注

特長:

740ファミリ(38000シリーズ, 7200シリーズ, 740/7450/7470シリーズ, 7600シリーズ)のROM書き込み出荷に関する情報をこのページから入手いただけます。

応用:

j_16c_order

  スタート
ROMデータ(16進データファイル)完成
ROM番号を取得しておられますか?
ex.M306VOME-123FP(下線部がROM番号になります)
YESの場合:
③にお進みください
NOの場合:
最寄りの販売部門または特約店にROM番号の取得をご依頼いただき、ROM番号取得後③にお進みください
下記書類の最新版をホームページからダウンロードしてください。
マスクファイル変換ユーティリティ(MM)を実行して、ROMデータをマスクファイル形式に変換してください。
なお、"M"で始まるマイコン型名入力時に、"_"無し品種リストで型名中の"_"の有無をご確認ください。
セミカスタムコード管理システムを用いてROMデータを伝送してください。
注:媒体を希望される場合はお問い合わせください。
マスク化確認書またはROM書き込み確認書に、必要事項を記入してください。
  • マスク化確認書/ROM書き込み確認書の記載方法・記入例
「マーク指定書」に、必要事項を記入してください。
  • マーク指定書の入手および記載方法
  • マーク指定書記入例(貴社パーツナンバー + ルネサス型名記入例)
  • マーク指定書記入例(特殊マーク記入例)
最寄りの販売部門、または特約店に、下記の書類をお送りください。
  1. マスク化確認書またはROM書き込み確認書
  2. マーク指定書
  エンド

マスクファイル変換ユーテリティ(MM)

はじめに

  • マスクファイル変換ユーティリティMMは、マイクロコンピュータのROMマスクを作成する際に必要となるマスクファイルを生成するユーティリティです。
  • 本サイトでは、MMについての様々な情報を掲載していきます。
  • MMに関するご質問があれば、 弊社サポート窓口 までご連絡ください。

MMダウンロード

品種名 ファイル名 ファイル容量 ダウンロード

マスクファイルコンバータ

V.3.00 Release 4

mmv300r4_j.zip 47.1Mバイト マスクファイル変換ユーティリティ MM V.3.00 Release 4 (ZIP)

MMサポート情報