メインコンテンツに移動

QzROM (740/720 ファミリ) ROM発注

特長:

QzROM (740/720ファミリ)マイコンのROM書き込み出荷に関する情報をこのページから入手いただけます。

応用:

j_r8ctiny_order_0

  スタート
ROMデータ(16進データファイル)完成
ROM番号を取得しておられますか?
ex.R5F21104A10FP(下線部がROM番号になります)
  YESの場合:
③にお進みください
  NOの場合:
最寄りの販売部門または特約店にROM番号の取得をご依頼いただき、ROM番号取得後③にお進みください
下記書類の最新版をホームページからダウンロードしてください。
 ●ROM書き込み確認書
  720ファミリ (QzROM) ROM発注 書き込み確認書
  740ファミリ (QzROM) ROM発注 書き込み確認書
注:お客様の品種に対する書類がホームページに掲載されていない場合は、最寄りの販売部門または特約店またはこちらへお問い合わせください。
※ 現在、ROMデータの提出は「セミカスタムコード管理システム」のみで受付けておりますので、ROM書き込み確認書およびマスク化確認書に記載の提出媒体「EPROM」または「フロッピーディスク」 等の部分については、「セミカスタムコード管理システム」と読み替えてご対応願います。
マスクファイル変換ユーティリティ(MM)を実行して、ROMデータをマスクファイル形式に変換してください。
セミカスタムコード管理システムを用いてROMデータを伝送してください。
ROM書き込み確認書に、必要事項を記入してください。
マスク化確認書の記載方法 (PDF | English, 日本語)
最寄りの販売部門または特約店に、ROM書き込み確認書をお送りください。
  エンド

マスクファイル変換ユーテリティ(MM)

はじめに

  • マスクファイル変換ユーティリティMMは、マイクロコンピュータのROMマスクを作成する際に必要となるマスクファイルを生成するユーティリティです。
  • 本サイトでは、MMについての様々な情報を掲載していきます。
  • MMに関するご質問があれば、 弊社サポート窓口 までご連絡ください。

MMダウンロード

品種名 ファイル名 ファイル容量 ダウンロード
マスクファイルコンバータ mmv300r4_j.zip 47.1Mバイト マスクファイル変換ユーティリティ MM V.3.00 Release 4 (ZIP)
V.3.00 Release 4