メインコンテンツに移動

湿度および温度センサ

ルネサスの湿度および温度センサは、現在市場に流通している同等のデバイスの中で最速の測定応答時間であり、また高精度・低消費電力という特長を有します。

相対湿度および温度センサのHS3xxxおよびHS4xxxファミリは、±1.5%RHの精度を特長としています。 これらのセンサは、モデルによりデジタル出力をもつもの、アナログ出力をもつものなどがラインナップされており、、1.8V〜5.5Vの電源電圧範囲、および防塵防水IP67のパッケージオプションも提供します。 HS4xxxは、3.3Vで平均0.62μAの電流(1秒あたり1RH + T測定)という低消費電力動作です。 HS3xxx、HS4xxxファミリは、高精度、高速応答に加えて、堅牢な炭化ケイ素構造と革新的な設計により、0.1%RH/年という優れた長期安定性を備えています。 これにより、耐用年数が向上し、効果的なコストが削減されます。

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 10.49 MB English
カタログ PDF 1.51 MB English
概要 PDF 384 KB English
3件

ビデオ&トレーニング

HS4xxx温湿度センサの概要

ルネサスのHS4xxx温湿度センサファミリは、高精度、高速な応答時間、低消費電力を提供することでポータブルアプリケーションから過酷な環境向け製品にも最適です。

ニュース&ブログ