メインコンテンツに移動

概要

説明

QCIOT31-ZMID4200POCZ PWMデジタル出力位置センサPmod™ボードは、カスタムシステム設計のための ZMID4200 PWM-toデジタル出力センサの迅速なプロトタイピングを可能にします。 このZMID4200は、アナログ出力を備えた誘導型位置センサICで、産業用および民生用アプリケーションでの絶対回転位置および直線運動のセンシングに使用されます。 このボードは、オンボードセンサを任意のMCU評価キットに差し込むための標準的なPmodタイプ6A(拡張I²C)接続を提供し、接続用コネクタを備えています。

特長

  • 誘導の原理
  • アナログ、PWM、またはSENT出力(プログラム可能な制限付き)
  • 過電圧、逆極性、ESD、および短絡保護
  • 10ビット分解能(アナログおよびPWM)
  • 標準化されたType 6A PmodコネクタはI²C拡張インタフェースをサポート
  • デュアルコネクタでデイジーチェーン接続することで信号のパススルーが可能
  • e² studioのソフトウェアサポートにより、ワンクリックでコード生成を行い、開発時間を最小限に抑えます

アプリケーション

  • 自動車
    • ARCポジションセンサ
    • リニアで小さな角度のステアリング位置
    • バルブ/ペダル位置
  • 産業用機器
  • リニアモーションセンサ(リニアアクチュエータ位置センサなど)

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.53 MB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 4.48 MB
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 1.79 MB
2件

製品選択

適用されたフィルター