メインコンテンツに移動

概要

説明

The SSC Mass Calibration System Power Switch Board supports the SSC Mass Calibration Systems for the ZSC31010, ZSC31015, and ZSC31050 sensor signal conditioner (SSC) ICs (DUTs). It enables switching a power supply for the DUTs of up to 40VDC. It is ordered separately.

特長

  • SSC Mass Calibration System Power Switch Board

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。