メインコンテンツに移動

概要

説明

The ZSC31014KIT Evaluation Kit provides the hardware needed for configuration, calibration and evaluation of the ZSC31014 Sensor Signal Conditioner (SSC) IC. The user's PC can communicate with the ZSC31014 IC socketed on the ZSC31014 SSC Evaluation Board via the SSC Communication Board through a USB connection. The Evaluation Kit Software is available on-line for free download.

The Evaluation Board can connect to the user's sensor or to the SSC Sensor Replacement Board (SRB). The SRB provides a replacement for an actual sensor and can be used for the first step of calibration or a dry-run calibration. On the SRB, the simulated resistive sensor signal is controlled by a potentiometer. As an alternative, there is also a sensor replacement circuit that can be selected via jumpers on the Evaluation Board. The kit also includes a small unpopulated Test Board for facilitating user prototypes.

For further information and support for the SSC Communication Board, visit the SSC-CB product page.

Boards can also be ordered separately. To enable product comparisons, this modular kit is compatible with other select Renesas devices. Contact your local sales representative for more information.

特長

  • ZSC31014 Evaluation Board
  • SSC Communication Board
  • SSC Sensor Replacement Board
  • SSC Test Board
  • 5 ZSSC31014 samples
  • USB Cable

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。