メインコンテンツに移動

概要

説明

The HS-5104AEH is a radiation hardened, monolithic quad operational amplifier that provides highly reliable performance in harsh radiation environments. Excellent noise characteristics coupled with a unique array of dynamic specifications make these amplifiers well-suited for a variety of satellite system applications. Dielectrically isolated, bipolar processing makes these devices immune to Single Event Latch-Up. The HS-5104AEH shows almost no change in offset voltage after exposure to 100kRAD(Si) gamma radiation, with only a minor increase in current. Complementing these specifications is a post radiation open loop gain in excess of 40k. This quad operational amplifier is available in an industry standard pinout, allowing for immediate interchangeability with most other quad operational amplifiers.

特長

  • Electrically screened to SMD # 5962-95690
  • QML qualified per MIL-PRF-38535 requirements
  • Radiation environment
  • High dose rate (50-300rad(Si)/s): 100krad(Si)
  • Low dose rate (0.01rad(Si)/s): 50krad(Si)
  • No latch-up, dielectrically isolated device islands
  • Low noise
  • At 1kHz: 4.3nV/√Hz (Typ)
  • At 1kHz: 0.6pA/√Hz (Typ)
  • Low offset voltage: 3.0mV (Max)
  • High slew rate: 2.0V/µs (Typ)
  • Gain bandwidth product: 8.0MHz (Typ)

製品比較

アプリケーション

  • High Q, active filters
  • Voltage regulators
  • Integrators
  • Signal generators
  • Voltage references
  • Space environment

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 304 KB
カタログ PDF 467 KB
製品アドバイザリ PDF 550 KB
アプリケーションノート PDF 263 KB
価格変更のお知らせ PDF 360 KB
その他資料
製品アドバイザリ PDF 83 KB
アプリケーションノート PDF 338 KB
アプリケーションノート PDF 224 KB
9件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター