メインコンテンツに移動

耐放射線強化デジタル

ルネサスは、航空宇宙アプリケーションや他の放射線環境向けに、高信頼性、高効率、および高精度の、耐放射線強化(rad hard)製品の幅広いポートフォリオを提供しています。

年4回発行のRAD HARDニュースレターにご登録いただくと、ルネサスの最新の耐放射線特性製品情報やリソース情報をお届けします。

製造と試験に関する情報

Renesasは、高信頼性、高効率、および高精度の耐放射線強化パワー製品の提供において高い実績を挙げています。これらの製品は、過酷な環境に必要となる厳密な電圧精度を実現します。

低線量率イオン化照射が半導体に与える影響は、宇宙アプリケーションにとって重要な課題となっています。 ルネサスは、現在の高線量率耐性試験に対する補完としてウエハごとの低線量率耐性試験を行なうことにより、この市場に対応しています。

ルネサスは、数社しかないRHA国防補給庁(陸および海) QMLサプライヤの1社です。 ルネサスの耐放射線強化SMD製品はすべてMIL-PRF-38535/QMLに準拠し、バーンイン試験に100%合格しています。

カテゴリ

プロダクトセレクタ: 耐放射線強化デジタル

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 5.02 MB
カタログ PDF 467 KB
2件

ツール&リソース