メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL3298E TDFNパッケージは、実装面積を26%縮小しています。このデバイスは、混在電圧システムの低電源電圧に対応するDEおよびDI入力のスイッチングポイントを設定するロジック供給ピン(VL)を備えています。マイクロパッケージのシングルRS-485レシーバについては、ISL3280E、ISL3281E、ISL3282E、ISL3283E、ISL3284Eのデータシートをご参照ください。

特長

  • RS-485出力における高ESD保護機能 ±16.5kV HBM
  • IEC61000-4-2接触試験法 ±7kV
  • 他のすべてのピンにおけるクラス3 ESDレベル >8kV HBM
  • +125°C動作仕様(VCC≤3.6Vのみ)
  • ロジック供給ピン(VL)は混合電源システムでの動作を容易にします(ISL3298Eのみ)
  • ホットプラグ - 電源オン時にTx出力がスリーステートのままになります
  • 低Txリーク電流により、バス上に256台以上のデバイスを搭載可能
  • 最大20Mbpsの高速データ転送
  • 低静止電源電流150µA(max)
  • 非常に低いシャットダウン電源電流 1µA(max)
  • -7Vから+12Vの共通モード出力電圧範囲(VCC ≤ 3.6Vのみ)
  • ドライバ過負荷保護のための電流制限およびサーマルシャットダウン(VCC ≤ 3.6Vのみ)
  • トライステート可能なTx出力
  • 5Vトレラント・ロジック入力(VCC≦5V時)

製品比較

アプリケーション

  • クロック分配
  • ハイノード数システム
  • スペース制約のあるシステム
  • セキュリティカメラネットワーク
  • 建築環境制御/照明システム
  • 産業/プロセス制御ネットワーク

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター