メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

高信頼性温度センサは、宇宙および高信頼性アプリケーション向けに、正確で信頼性の高い温度監視を提供します。 放射線環境にも耐える設計で、極端な温度条件下でも安定した動作を実現しし、システム保護や熱管理を高精度に行えます。 高精度かつ低ドリフト特性により、ミッションクリティカルな用途における重要な電子機器、電源システム、環境条件の監視に最適です。

ルネサスは、QML-V、QML-V相当、QML-P、QML-P相当、RTプラスチックなどの多くのスクリーニングフローに対応した製品を提供しています。 適用されるスクリーニングフローの詳細については、各製品のデータシートをご確認ください。

温度精度

温度精度

ルネサスの温度センサーは温度誤差を最小限に抑え、広い温度範囲で高精度な測定を提供。多様な環境下でも信頼性の高い性能を実現します。

低消費電力

低消費電力

消費電力は1.5mWと低く、遠隔センシング用途に最適。絶縁性の高いツイストペアケーブルで正しく動作します。

宇宙用途向け設計

宇宙用途向け設計

宇宙アプリケーション用に一から設計された温度センサは、SEEおよびTIDの影響を抑え、追加設計なしでミッションクリティカルな信頼性を実現します。