概要
説明
The ISL738845ASEH is a high-performance, radiation hardened drop-in replacement for the popular 28C4x and 18C4x PWM controllers suitable for a wide range of power conversion applications including boost, flyback and isolated output configurations. Fast signal propagation and output switching characteristics make these ideal products for existing and new designs. Features include up to 13.2V operation, low operating current, 90µA typical start-up current, adjustable operating frequency to 1MHz, and high peak current drive capability with 50ns rise and fall times.
特長
- Electrically screened to DLA SMD #5962-07249
- QML qualified per MIL-PRF-38535 requirements
- 1A MOSFET gate driver
- 90µA typical start-up current, 125µA maximum
- 35ns propagation delay current sense to output
- Fast transient response with peak current-mode control
- 9V to 13.2V operation
- Adjustable switching frequency to 1MHz
- 50ns rise and fall times with 1nF output load
- Trimmed timing capacitor discharge current for accurate dead time/maximum duty cycle control
- 1.5MHz bandwidth error amplifier
- Tight tolerance voltage reference over line, load, and temperature
- ±3% current limit threshold
- Pb-free available (RoHS compliant)
- Radiation acceptance testing - ISL73884xASEH
- LDR (0.01rad(Si)/s): 50krad(Si)
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- Current mode switching power supplies
- Isolated buck and flyback regulators
- Boost regulators
- Direction and speed control in motors
- Control of high current FET drivers
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 948 KB | |
カタログ | PDF 5.02 MB | |
アプリケーションノート | PDF 414 KB | |
レポート | PDF 322 KB | |
その他資料 | ||
レポート | PDF 370 KB | |
レポート | PDF 1.83 MB | |
ホワイトペーパー | PDF 533 KB | |
アプリケーションノート | PDF 338 KB | |
9 items
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
iSim:PEオフラインシミュレーションツール iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
|
Simulator | ルネサス |
1 item
|
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。