ルネサスの耐放射線プラスチックパッケージデータコンバータは、信号対雑音比(SNR)、有効ビット数(ENOB)、積分非直線性(INL)、微分非直線性(DNL)など、クラス最高の性能で高精度の分解能を提供します。 これらのデバイスの定格は、-55°C〜+125°Cの全軍用温度範囲で、重イオン曝露およびトータルドーズ効果(TID)の下で堅牢に動作します。
注目の製品
ISL71148SLH
耐放射線8チャネル14ビット900/480ksps SAR ADC

プロダクトセレクタ: 耐放射線プラスチック高精度A/Dコンバーター
パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。
プロダクトセレクタ