メインコンテンツに移動

耐放射線特性プラスチックパッケージ製品

耐放射線特性プラスチックパッケージ ICのISL71xxxSLHM/SEHMファミリは、信頼性の高い宇宙船や衛星ミッションに対応するように設計されています。 これらの製品は信頼性の高いスクリーニングや放射線保証が要求され、しかもより小さなPCBフットプリントでのアプリケーションに対応することを目的としています。 これらにはミッションクリティカルなアプリケーションが含まれ、地球低軌道(LEO)、地球中軌道(MEO)または静止軌道(GEO)高度である可能性があります。

ルネサスの耐放射線特性プラスチックパッケージ フローは非常に過酷な環境での耐放射線特性(<75krad)および耐放射線(<75krad)製品を開発する50年以上にわたる会社の宇宙飛行経験を活用しています。 これらの製品はQML-V製品のようなスクリーニングフローを受け、そのスクリーニングの業界標準に従います。 これら製品はロット保証テストも受け、テストにはHTOL、BHAST、温度サイクル、その他スクリーニングが含まれます。 さらに、放射線ロット保証テストがデータシートに記載されているデバイス仕様に対して行われます。

カテゴリ

プロダクトセレクタ: 耐放射線特性プラスチックパッケージ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
技術概要 PDF 229 KB
ホワイトペーパー PDF 533 KB
2件

ビデオ&トレーニング

Rad Hard Plastic Portfolio

Learn about Renesas’ radiation-hardened plastic package portfolio, available to help designers power satellites in Low Earth Orbit (LEO), Medium Earth Orbit (MEO) or Geostationary Earth Orbit (GEO) altitudes.

For more information visit renesas.com/radhardplastics.

ツール&リソース