メインコンテンツに移動

耐放射線特性プラスチック製パワー製品

ルネサスの耐放射線特性プラスチックパッケージ パワーマネジメント IC(PMIC)は、より小さなPCBフットプリントでの信頼性の高いスクリーニングと放射線保証が要求されるアプリケーションに電力を供給し、対応するように設計されています。 これらにはミッションクリティカルなアプリケーションが含まれ、地球低軌道(LEO)、地球中軌道(MEO)または静止軌道(GEO)高度である可能性があります。 これには設計でPCB面積の削減を求める従来の衛星、あるいはGEOの運用を対象とする小型衛星が含まれます。 これらの製品はLEO小型衛星や星座のミッションクリティカルなアプリケーションにもぴったりです。

ルネサスの耐放射線特性プラスチックパッケージのパワーマネジメント ICテクノロジにはスイッチングレギュレータ、一体型ローサイドドライバを備えた窒化ガリウム(GaN)FETが含まれます。

ルネサスの最新の耐放射線特性製品とリソースに関する情報については、四半期ごとに発行される耐放射線特性に関するニュースレターにサインアップしてください

カテゴリ

プロダクトセレクタ: 耐放射線特性プラスチック製パワー

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 5.02 MB
技術概要 PDF 229 KB
ホワイトペーパー PDF 533 KB
3件

ビデオ&トレーニング

Radiation-Tolerant Plastic-Package ICs Overview

Learn about Renesas's family of radiation-tolerant plastic-package ICs designed to support the emerging field of small satellites that will provide solutions such as high-speed Internet connections to hundreds of millions of users in communities, governments, and businesses worldwide. These ICs deliver rad-tolerance performance at a much lower cost point versus radiation assurance tested Class V (space level) products.

ツール&リソース