ルネサスの耐放射線特性プラスチック、高効率、モノリシック、同期整流型降圧レギュレータはMOSFETを内蔵し、クラス最高のシングルイベントトランジェント(SET)性能を実現し、ミッションクリティカルなFPGA、マイクロコントローラ、あるいはマイクロプロセッサに電力供給するときに重要です。 このデバイスは、多くの小型フォーム・ファクタ用途向けの電源として最適な選択肢となります。 耐放射線特性プラスチックパッケージ ICは地球低軌道(LEO)から静止軌道(GEO)までさまざまなタイプのミッションに対応するように設計されています。

プロダクトセレクタ: 耐放射線特性プラスチック スイッチングレギュレータ
パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。
プロダクトセレクタドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
カタログ | PDF 5.02 MB | |
カタログ | PDF 467 KB | |
技術概要 | PDF 229 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 405 KB | |
アプリケーションノート | PDF 338 KB | |
5件
|
ビデオ&トレーニング
Radiation-Tolerant Plastic-Package ICs Overview
Learn about Renesas's family of radiation-tolerant plastic-package ICs designed to support the emerging field of small satellites that will provide solutions such as high-speed Internet connections to hundreds of millions of users in communities, governments, and businesses worldwide. These ICs deliver rad-tolerance performance at a much lower cost point versus radiation assurance tested Class V (space level) products.
Video List