ルネサスの耐放射線特性デジタルアイソレータはCAN、SPI、RS-422、およびRS-485アプリケーションなど、絶縁型電源設計や絶縁型シリアル通信インターフェース向けに設計されています。 これらの耐放射線特性アイソレータは宇宙市場向けに絶縁機能を提供し、85°Cで最大600V RMSを実現します。 電気仕様は -55°C~+125°Cの温度範囲に特化されています。 また、これらの製品はイオン化線量合計(TID)の放射性能は75krad(Si)までと特化されています。 ISL71610SHMとISL71710SLHMの両者とも、シングルイベント効果(SEE)がLET 86MeV•cm2/mgまでと特化されています。

プロダクトセレクタ: 耐放射線特性プラスチック デジタルアイソレータ
パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。
プロダクトセレクタドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
カタログ | PDF 5.02 MB | |
技術概要 | PDF 229 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 741 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 218 KB | |
アプリケーションノート | PDF 296 KB | |
5件
|