メインコンテンツに移動

耐放射線データコンバータ

ルネサスの耐放射線データコンバータプラスチックパッケージICは、小型衛星という新興分野のシグナルチェーンをサポートするように開発されており、世界中のコミュニティ、政府、企業の何億人ものユーザに高速インターネット接続などのソリューションを提供します。 数百もの小型衛星はメガコンステレーションネットワークを形成し、地球低軌道(LEO)から無線アクセスのない僻地を含む、地球上のあらゆる場所に、ブロードバンド・インターネット接続を提供します。 ルネサスの耐放射線プラスチックパッケージデータコンバータは、地球低軌道での5年のミッションプロファイルに対して、新規宇宙顧客に最適なコストと放射線性能を提供します。

プラスチックICによる小型衛星コンステレーションへの電力供給についての詳細をご覧ください

四半期ごとに発行される耐放射線ニュースレターに登録して、ルネサスの耐放射線製品とリソースに関する最新情報を入手してください。

カテゴリ

プロダクトセレクタ: 耐放射線データコンバータ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
技術概要 PDF 356 KB
カタログ PDF 5.02 MB
2件

ビデオ&トレーニング

Radiation-Tolerant Plastic-Package ICs Overview

Learn about Renesas's family of radiation-tolerant plastic-package ICs designed to support the emerging field of small satellites that will provide solutions such as high-speed Internet connections to hundreds of millions of users in communities, governments, and businesses worldwide. These ICs deliver rad-tolerance performance at a much lower cost point versus radiation assurance tested Class V (space level) products.

ツール&リソース