メインコンテンツに移動

耐放射線プラスチック・パッケージ製品

ISL71xxxMファミリの耐放射線プラスチック・パッケージICは、高速インターネット接続などのソリューションを世界中のコミュニティ、政府、企業などの何億ものユーザに提供する小型衛星という新しい分野をサポートするように設計されています。 数百もの小型衛星はメガコンステレーションネットワークを形成し、地球低軌道(LEO)から無線アクセスのない僻地を含む、地球上のあらゆる場所に、ブロードバンド・インターネット接続を提供します。

ルネサスの耐放射線プラスチック・パッケージングフローは、50年以上にわたる宇宙関連での経験を生かし、極めて過酷な環境向けの放射線特性(75krad以上)製品および耐放射線(75krad未満)製品を開発しています。 放射線の影響を事前に評価し、AEC-Q100に準拠した自動車用規格に適合させることで、お客様は自信を持ってルネサスの放射線耐性プラスチック部品で設計を行うことができ、これはコスト重視の小型衛星に搭載され、最長5年のLEOミッションプロファイルに対応します。 また、重イオンにさらされがちな高高度(>40km)アビオニクス・システム、打ち上げロケットや、放射線が問題になる医療機器にも最適です。

 

ドキュメント

分類 タイトル 日時
技術概要 PDF 356 KB
カタログ PDF 5.02 MB
ホワイトペーパー PDF 1.49 MB English
ホワイトペーパー PDF 741 KB English
ホワイトペーパー PDF 684 KB
ホワイトペーパー PDF 405 KB
ホワイトペーパー PDF 175 KB
7件

ビデオ&トレーニング

Radiation-Tolerant Plastic-Package ICs Overview

Learn about Renesas's family of radiation-tolerant plastic-package ICs designed to support the emerging field of small satellites that will provide solutions such as high-speed Internet connections to hundreds of millions of users in communities, governments, and businesses worldwide. These ICs deliver rad-tolerance performance at a much lower cost point versus radiation assurance tested Class V (space level) products.

ツール&リソース