Renesasの耐放射線データコンバータは、信号対雑音比(SNR)、有効ビット数(ENOB)、積分非線形性(INL)、微分非線形性(DNL)などを包含した高精度分解能をクラス最高の性能で提供します。 これらのデバイスの定格は、-55°C〜+125°Cのフル軍用温度範囲で、重イオン曝露およびトータルドーズ効果(TID)の下で堅牢に動作します。

プロダクトセレクタ: 耐放射線高精度A/Dコンバータ
パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。
プロダクトセレクタビデオ&トレーニング
Radiation-Tolerant Plastic-Package ICs Overview
Learn about Renesas's family of radiation-tolerant plastic-package ICs designed to support the emerging field of small satellites that will provide solutions such as high-speed Internet connections to hundreds of millions of users in communities, governments, and businesses worldwide. These ICs deliver rad-tolerance performance at a much lower cost point versus radiation assurance tested Class V (space level) products.
Video List