メインコンテンツに移動

耐放射線強化データコンバータ

年4回発行のRAD HARDニュースレターにご登録いただくと、ルネサスの最新の耐放射線特性製品情報やリソース情報をお届けします。

製造と試験に関する情報

低線量率イオン化照射が半導体に与える影響は、宇宙アプリケーションにとって重要な課題となっています。 Renesasは、現状の高線量率耐性試験に対する補完としてウエハごとの低線量率耐性試験を行なうことにより、この市場に対応しています。

ルネサスは、数少ない放射線硬度保証(RHA)国防補給庁(陸・海)のQMLサプライヤの1社です。 Renesasの耐放射線SMD製品はすべてMIL-PRF-38535/QMLに準拠し、バーンイン試験に100%合格しています。

カテゴリ

プロダクトセレクタ: 耐放射線強化データコンバータ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
技術概要 PDF 356 KB
カタログ PDF 5.02 MB
アプリケーションノート PDF 1.47 MB
ホワイトペーパー PDF 533 KB
4件

ビデオ&トレーニング

ツール&リソース