メインコンテンツに移動

ルネサスの耐放射線デジタルアイソレータは、CAN、SPI、RS-422、およびRS-485アプリケーションなどの独立電源設計や独立シリアル通信インタフェース用に設計されています。 これらの耐放射線アイソレータは、航空宇宙市場向けに85°Cで最大600VRMSを提供します。 電気仕様は -55°C~+125°Cの温度範囲に特化されています。 また、これらの製品は、イオン化線量合計(TID)30krad(Si)までの放射線性能を特徴としています。 ISL71610MおよびISL71710Mはいずれも、SEEに対して最大LET 43MeV•cm2/mgを実現します。

プロダクトセレクタ: 耐放射線デジタルアイソレータ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 5.02 MB
ホワイトペーパー PDF 741 KB English
アプリケーションノート PDF 218 KB
アプリケーションノート PDF 296 KB
4件

ツール&リソース