メインコンテンツに移動

概要

説明

DA14695MOD-00DEVKT-PはDA14695MOD評価キットとしてアプリケーションソフトの開発と電力測定に必要なマザーボードとドーターボード、ケーブル類を同梱しています。

DA14695は世界最高水準のRF性能を提供し、超低消費電力でBLE通信が可能です。本製品は非常に小さなパッケージサイズでありながら、多くのインターフェースを有しており様々な製品でご使用頂く事が可能です。

特長

  • 様々なバッテリーに対応
  • 評価、外部拡張用ピンヘッダ
  • Arduinoシールド対応
  • MikroBUSクリックボード対応
  • 自動化テストに関する規定
  • デモ・開発用の基本的な周辺を搭載
  • JTAGデバッガおよびPCと接続
  • ドーターボードによりDA1469xICと簡単に交換が可能

アプリケーション

  • フィットネストラッカー
  • スポーツウォッチ
  • おもちゃ
  • 家電製品
  • 産業機器
  • 音声制御リモコン
  • ゲームコントローラーとヘッドセット

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 610 KB
マニュアル-開発ツール
データシート PDF 1.80 MB
回路図 PDF 80 KB
回路図 PDF 447 KB
リリースノート ログインしてダウンロード PDF 643 KB
6件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
SmartBond™ Flash Programmer
The Renesas SmartBond™ Flash Programmer tool lets the user program a flash device for the DA1453x, DA1458x, DA1469x, and DA14592 SoCs.
Software Package ルネサス
SmartBond™ emWin support for DA1469x
The emWin embedded graphics library developed by SEGGER Microcontroller is now offered with the SmartBond® DA1469x wireless microcontrollers.
Imaging ルネサス
SmartBond™ Development Tools
SmartSnippets™ Studio is a royalty-free software development platform for SmartBond™ devices.
Software Package ルネサス
Renesas Bluetooth® Low Energy Mobile Application Suite
Renesas’ comprehensive collection of Bluetooth® Low Energy mobile applications: SmartBond, SmartConfig, SmartConsole, SmartTags, and SUOTA
Software Package ルネサス
4件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 1.92 MB
PCB設計ファイル ZIP 3.53 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 12.75 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 2.98 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 4.08 MB
5件

製品選択

適用されたフィルター