メインコンテンツに移動

概要

説明

The DA14695 Development Kit Pro is ideal for software developers who want total control over their software development and want to keep an eye on the power consumption of their application. The kit contains a motherboard and a DA14695 daughterboard and gives you access to all of the package's GPIOs. Additional daughterboards for the DA14695 and DA14699 can be purchased separately. These daughterboards are supersets of the remaining devices of the DA1469x family and can, respectively, be used as development kits for the DA14691 and DA14697. The DA14699-00HRDB-P is the Bluetooth® Low Energy DA14699 VFBGA100 daughterboard for the DA14695 Development Kit Pro's motherboard.

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 976 KB
回路図 PDF 194 KB
回路図 PDF 353 KB
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 413 KB
PCB設計ファイル ZIP 907 KB
PCB設計ファイル ZIP 3.58 MB
PCB設計ファイル ZIP 1.23 MB
PCB設計ファイル ZIP 5.61 MB
PCB設計ファイル ZIP 2.25 MB
6件

製品選択

適用されたフィルター

読込中