メインコンテンツに移動

概要

説明

このシステムは、臭いを測定しBluetooth® Low Energy(LE)通信を介してデータを送信します。 この実証セットは、ガス、温湿度センサの組み合わせ、およびAndroid モバイル・アプリの通知機能で、臭気検出の問題をどのように解決するかを示しています。

コンパニオンスマートフォンアプリケーションは、近くのすべてのセンサからセンシングデータをキャプチャして表示します。 センシング値があらかじめ設定されたしきい値を超えると、アラームが表示され、スマートフォンへの通知が生成されます。

特長

  • 90秒に1回のサンプリング周期でセンシング値を測定します。 室内空気質(IAQ)と湿度の値が3つ以上のサンプルに対して設定されたしきい値を超えると、アラームを発生します。
  • IAQ、温度、湿度、アラームステータス、およびバッテリー電圧をBluetooth® 低エネルギー(LE)ビーコンを介して送信します。
  • 登録した機器のIAQ、湿度値、アラームを表示します。
  • センシングデータは、アプリが開いているときと、アプリのバックグラウンド サービスを使用してアプリがバックグラウンドにあるときの両方で受信されます。 
     

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.01 MB English
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 985 KB
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 19.45 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード APK 69.53 MB
3件