Cordless Voice Module Development Kit
The SC14CVMDECTDEVKT is a complete wireless system development kit that includes two development boards with modules and pre-loaded firmware to support Co-Located...
主要ドキュメント:
CVM(コードレス音声モジュール:Cordless Voice Module)開発キットは、ヘッドセット付きの開発ボード2枚で構成され、音声接続のセットアップを可能にします。 コードレスアプリケーションの開発を容易かつコスト効率よく行うことができ、市場投入までの時間を大幅に短縮することができます。
モジュールのすべての機能は開発ボードのピンからアクセスでき、ボタンやLEDの状態も変更・確認することができます。 CVMキットには、CR16C+シリーズマイコンの開発環境を提供するEclipseベースのIDEであるAthena開発環境と、CR16用のGNUクロスコンパイラ/リンカが付属しており、外部のマイコンは不要となります。
メリット
The SC14CVMDECTDEVKT is a complete wireless system development kit that includes two development boards with modules and pre-loaded firmware to support Co-Located...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
Audio Data Stack | WAM | |
---|---|---|
Data Rate | 1.6kb/s | 1.6kb/s |
Number of PP in a conference | N/A | N/A |
Number of PP in PA/TG | 1024 | 128 |
Full duplex/return channels | 1 | 0 |
Voice/Audio bandwidth | 20kHz | 11.3kHz |
Latency | 10ms | 10ms |
Battery charging | NiMH/Li-ion batteries | 2 Cell NiMH |
Programmability | Flexible API interface | None |