メインコンテンツに移動

概要

説明

RapidWave™ RWM6051は、ワイヤレスバックホールおよび固定インフラストラクチャ無線アクセスアプリケーションに向た、ミリ波(mmWave)ベースバンド無線モデムです。 RWM6051は、新興のバックホールおよびアクセス市場向けに、コスト効率と電力効率の高いソリューションを提供します。 mmWave RFチップセットと組み合わせることで、数百メートルの距離で数ギガビットのスループットを実現することが可能です。 RWM6051は、RFソリューションとの統合を容易にする無線インタフェースを備え、高度に設定可能です。

RWM6051は、柔軟なチャネル化モードと変調コーディングによる高度な設定機能を備え、数ギガビットのデータレートまで帯域を拡張することができます。 内部的には、RapidWaveモードは混合信号フロントエンドを搭載し、最もコスト効率と電力効率に優れたソリューションを提供する統合戦略となっています。

RWM6051は、Blu Wireless Technology社からライセンスを受け、共同で開発した技術を搭載しています。Blu Wireless Technology社は、ルネサスRWM6051用のプラットフォーム「Typhoon」の開発を提供します。 TyphoonはルネサスRWM6051デバイスを活用した高度にプログラマブルな無線通信モジュールファミリです。

mmWaveネットワークを展開する前に、特定のリンク特性を使用した無線接続の範囲とスループットの推定を調べてください。 詳細については、Blu Wireless TechnologyのウェブサイトにあるmmWave Link Budget Calculatorをご覧ください。

特長

  • PHY + MAC + ADC/DAC + ビーム形成サブシステムを備えたmmWaveモデム
  • 変調およびチャネル化サポート
  • フェーズドアレイアンテナによるビームフォーミング対応
  • 長距離伝送に対応するための拡張機能
  • デジタルフロントエンド処理
  • プログラム可能なリアルタイムスケジューラ
  • 統合ネットワーク同期

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード PDF 887 KB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 24.91 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 24.91 MB
3件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

RapidWave RWM6050 Introduction - mmWave Baseband Wireless Modem

An introduction to the RapidWave™ RWM6050, a millimeter wave (mmWave) baseband wireless modem for wireless backhauls and fixed infrastructure wireless access applications. The RWM6050 device delivers cost effective and power efficient solutions for the emerging backhaul and access markets. It can be paired with mmWave RF chipsets to deliver multi-gigabit throughput at several hundred meters distance. The RWM6050 is highly configurable with a radio interface that provides easy integration with RF solutions.

For more information about the RWM6050 visit the RWM6050 - RapidWave Baseband Modem page.