概要
説明
コンパクトエミュレータは、手頃な価格と小さなボディでありながら、フルスペックエミュレータに迫る充実したデバッグ機能を備えたインサーキットエミュレータです。
製品パッケージには各種ソフトウェアも同梱されており、購入後すぐに、アプリケーションプログラムの開発およびデバッグができます。
デバッグ時は、コンパクトエミュレータと、ターゲットMCUに対応したアクセサリ(接続用変換基板など)を組み合わせて、ユーザシステムに接続します。
特長
- 手頃な価格と小さなボディでありながら、フルスペックエミュレータに迫る充実したデバッグ機能を備えたインサーキットエミュレータ
- 製品パッケージには各種ソフトウェアも同梱
- Learn More
リリース情報
ターゲットデバイス
ドキュメント
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 4.32 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 1.30 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 1.43 MB English | |
ツールニュース-お知らせ | PDF 227 KB English | |
ツールニュース-注意事項 | PDF 230 KB English | |
ツールニュース-注意事項 | PDF 220 KB English | |
6件
|
詳細情報
製品パッケージ内容
- コンパクトエミュレータ本体
- エミュレータデバッガ
- 機能限定版クロスツール(コンパイラなど )
- 付属品(ケーブルなど)
- ユーザーズマニュアル(和文・英文)
コンパクトエミュレータ用電源5V/2Aは以下の適合プラグの仕様を参照し、別途ご用意ください。
画像

対応MCU | コンパクトエミュレータ 製品型名 | アクセサリ(変換基板ほか) (別売) | ||
---|---|---|---|---|
ファミリ | シリーズ | グループ | ||
M16C | M32C/80 | M32C/81, 82, 83 | 株式会社サニー技研製(保守サポート終了) 詳細は株式会社サニー技研へお問合せください。 | |
M32C/80 Note6, 84, 85, 86, 8ANote6 | M30850T3-CPE(保守製品)Note5 | アクセサリ別売 Note8 | ||
M32C/87 | M30870T2-CPE(保守製品) | アクセサリ別売 Note8 | ||
M16C | M16C/80 | M16C/80 | M30800T-CPE(保守製品)Note3 | アクセサリ別売 Note8 |
M16C/60 | M16C/62A | M30620T-CPE(保守製品)Note3 | アクセサリ別売 Note8 | |
M16C/62P Note1 | M3062PT3-CPE(保守製品) | アクセサリ別売 Note8 | ||
M16C/6S Note2 | ||||
M16C/6K (M16C/6K9 ) | M306K9T2-CPE(保守製品)Note3 | - | ||
M16C/30 | M16C/30P Note1 | M3062PT3-CPE(保守製品) | アクセサリ別売 Note8 | |
M16C/Tiny | M16C/26A M16C/28 M16C/29 | M3028BT2-CPENote4 | アクセサリ別売 Note8 | |
R8C/Tiny | R8C/10~17, R8C/18~19, R8C/1A~1B R8C/20~29 R8C/2A~2D R8C/2K, 2L | R0E521000CPE00 | アクセサリ別売 Note8 | |
H8 | H8/300H Tiny | H8/3664, H8/3694, H8/3687 H8/3672, H8/36014,H8/36049 H8/36064, H8/36077, H8/36079 H8/36087, H8/36094 | R0E436640CPE00(保守製品) | アクセサリ別売 Note8 |
740 | 38000 | M38000T2-CPENote7 | アクセサリ別売 Note8 | |
740 | ||||
7200 | ||||
720 | 4500 | 4508, 4509 | M34509T2-CPE(保守製品)Note3 | アクセサリ別売 Note8 |
4518, 4519 | M34519T2-CPE(保守製品)Note3 | アクセサリ別売 Note8 | ||
4552, 4553, 4556 | M34552T2-CPE(保守製品)Note3 | アクセサリ別売 Note8 | ||
4559 | M34559T2-CPE(保守製品)Note3 | アクセサリ別売 Note8 | ||
455A | M3455AT2-CPE(保守製品)Note3 | アクセサリ別売 Note8 | ||
4571 | M34571T2-CPE(保守製品)Note3 | アクセサリ別売 Note8 | ||
720 | 4282, 4283 | M34282T2-CPE(保守製品)Note3 | アクセサリ別売 Note8 | |
4286 | M34286T2-CPE(保守製品)Note3 | アクセサリ別売 Note8 |
Notes:
- M16C/62P, M16C/30Pグループ用コンパクトエミュレータには株式会社サニー技研製もあります。詳細は株式会社サニー技研へお問合せください。
- MCUに対応したMCU変換基板 M306S0T-PRBと組み合わせることにより、M16C/6SグループM306S0用にもM3062PT3-CPE(保守製品)を使用することができます。
- 同梱のエミュレータデバッガは統合開発環境High-performance Embedded Workshopには対応していません。
- M30290T2-CPEの後継品で、対応MCUの最高動作周波数24MHzでの動作に対応しています。
- M30850T2-CPEの後継品で、拡張エミュレーションメモリ基板R0E330850MSRC0と組み合わせることで、マイクロプロセッサモードのデバッグが可能となります。
- M32C/80とM32C/8Aグループは、マイクロプロセッサモードにのみ対応しているため、デバッグを行う際には拡張エミュレーションメモリ基板R0E330850MSRC0が必要です。
- エミュレータMCUが必要です。
- アクセサリは、コンパクトエミュレータと組み合わせてユーザシステムに接続するためのもので、お使いのマイコンのパッケージに合ったものを別途購入していただく必要があります。製品によってはコンパクトエミュレータに同梱している場合もあります。