メインコンテンツに移動

概要

説明

Renesas Electronics Corporation

カテゴリ: Development

Renesas Synergy™ キットで開発されたアプリケーションを新しいボードデザインに移行するために必要なカスタムBSPにより、マイクロコントローラはメインアプリケーションにリセットできます。 カスタムBSPは、新しいハードウェア用に自動的に構成できるように、SSPモジュールに情報を提供します。

特長

Custom BSP Creatorアプリケーションノートでは、このツールを使用して、Renesas Synergy™ 開発キットDK-S7G2に基づいたカスタムBSPサンプルを4つの簡単な手順で作成する方法を示します。

  • Renesas Synergy™ キットの既存のBSPからベースBSPを作成します。
  • ベースBSPを使用してテンプレートパックを作成します。
  • e2 studioに新しいプロジェクトを作成してベースBSPを変更します。
  • カスタムBSPの最終パックを作成します。

リリース情報

Custom Board Support Package (BSP) Creator 1.03

Current Public Release

発売日: 2016-06-27

MD5: c5529f1759d33bd3c9c7563a54998c35

ターゲットデバイス

ダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 8.43 MB
1件

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 439 KB
1件