概要
説明
本システムは、ルネサスオリジナルマイクロコンピュータを使用したシステムの開発をソフトウェア、ハードウェアの両面からサポートする支援装置です。 E10T-USB エミュレータの本体は、専用デバッグインタフェースを経由して、ユーザシステムに接続します。 このため完成した製品に近い形態でデバッグを行うことができます。 また、USB1.1/2.0(Full-Speed)を搭載しているパーソナルコンピュータ(IBM PC 互換機)をホストコンピュータにして実験室、フィールドと場所を選ばずデバッグを行うことができます。
特長
- コストパフォーマンスに優れたエミュレータ
小型サイズ、USB接続を実現しました。
- リアルタイムエミュレーション
CPUの最高動作周波数でのリアルタイムエミュレーションができます。
- 優れた操作性を実現
Microsoft® Windows® 2000、Microsoft® Windows® XP環境下で動作するHigh-performance Embedded Workshopの使用により、マウスなどのポインティングデバイスを用いて、ユーザプログラムのデバッグが可能です。また、High-performance Embedded Workshopを使用して、ロードモジュールファイルを高速にダウンロードできます。
- 充実したデバッグ機能
ブレーク、トレース機能の充実によりデバッグ効率が向上します。ブレークポイント、およびブレーク条件を専用のウィンドウで設定したり、トレース情報をウィンドウに表示できます。さらに、豊富なコマンドライン機能を備えています。
- 製品形態でのユーザシステムのデバッグ
ユーザシステム完成時の製品形態に近い状態でユーザシステムのデバッグを行うことができます。
- コンパクトなデバッグ環境
ノート型パソコンをホストコンピュータとして使用でき、場所を選ばずデバッグ環境を作成することができます。
PCとエミュレータはUSBインタフェースにより簡単に接続/通信が可能。 USBバスパワード対応のため、PCより電源供給ができ、外部電源が不要。作業場所を選びません。
- オンボート書き込みが可能
ユーザがプログラムデバッグを完了した際に、即座にマイコン内蔵のフラッシュメモリにプログラムを書き込むことが可能なライタモードを搭載。
- E10T互換性によるスムーズな環境移行
既存の低価格開発ツールE10Tエミュレータのエミュレーション機能を継承。また、E10Tエミュレータと互換性のある20ピンコネクタによるユーザイン タフェースで、E10Tエミュレータの標準インタフェースを持ったサードパーティー製品やユーザシステムをそのまま使用できます。 - Learn more
リリース情報
ターゲットデバイス
ダウンロード
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アップデート-統合開発環境 | ZIP 66.81 MB English | |
アップデート-統合開発環境 | ZIP 14.58 MB English | |
アップデート-デバッガ | ZIP 52.75 MB English | |
3件
|
ドキュメント
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 3.26 MB English | |
マニュアル-開発ツール | PDF 418 KB English | |
ツールニュース-リリース | PDF 134 KB English | |
ツールニュース-注意事項 | PDF 149 KB English | |
テクニカルアップデート | PDF 107 KB English | |
ツールニュース-リリース | PDF 132 KB | |
6件
|
詳細情報
仕様一覧
項目 | 内容 |
---|---|
製品型名 | HS0005TCU01H |
対応MCU | H8/300Hシリーズ ・H8/3048B (H8/3048BF、H8/3048BVF) ・H8/3029 (H8/3029F) |
ブレーク機能 | ハードウェアブレーク:2点 (アクセスアドレス条件、命令フェッチアドレス条件、データ条件、バスサイクル条件) |
ソフトウェアブレーク (最大255ポイント) | |
強制ブレーク | |
トレース機能 | PCトレース : 最新4分岐 |
フラッシュメモリプログラミング機能 | あり |
動作環境 | 製品の動作環境をご参照ください。 |
エミュレータ用電源 | 不要(USBバスパワードのため、PCより供給) |
ターゲットボードとの接続 | 付属のユーザインタフェースケーブルで接続 (アクセスアドレス条件、命令フェッチアドレス条件、データ条件、バスサイクル条件) |
ユーザインタフェース仕様 | 20-Pin コネクタ(型式:7620-6002:住友スリーエム株式会社) |
環境条件(動作時) | [温度] 10~35℃, [湿度] 30~85%RH(結露ないこと、腐食性ガスないこと), [塵・ほこり] 一般事務所程度 |
環境条件(保管時) | [温度] -10~50℃, [湿度] 30~85%RH(結露ないこと、腐食性ガスないこと), [塵・ほこり] 一般事務所程度 |
外形寸法(本体) | 97mm×65mm×22mm |
製品パッケージ内容
- エミュレータ本体
- USBインタフェースケーブル
- ユーザインタフェースケーブル
- ソフトウェアCD
- 統合開発環境(High-performance Embedded Workshop)
- エミュレータデバッガ(インタフェースソフトウエア)
- ユーザーズマニュアル
システム構成
画像