メインコンテンツに移動

E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] ユーザ向け情報

E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]

オプション製品

E2エミュレータLiteとE1エミュレータの比較

デバッグおよび書き込み機能

項目E2エミュレータLiteE1エミュレータ
ソフトウェアブレークあり(同左)
ハードウェアブレーク実行アドレス検出あり(同左)
データアクセス検出あり(同左)
プログラム実行中のメモリ参照/変更あり(同左)
マイコン内蔵トレースあり(同左)
時間測定あり(同左)
パフォーマンス測定あり  (RL78とRX100シリーズなし)(同左)
オンボードプログラムあり *1(同左)

注:

*1:E2エミュレータLiteが対応可能な最大ボーレートは1.5Mbpsです。ただし、RXファミリはターゲットマイコンやターゲットシステムの外部クロックによって選択可能なボーレートが表示されます。また、E1/E20エミュレータで選択したボーレートが選択できない場合があります。

ハードウェア仕様

項目E2エミュレータLiteE1エミュレータ
PCインタフェースUSB 2.0 (フルスピード)USB 2.0
(フルスピード/ハイスピード)
対応マイコンRL78、RX
RA、RISC-V MCURH、R8C、78K、V850
ユーザインタフェースコネクタ14pin, 2.54mmピッチ(同左)
ケーブル14pinケーブル(付属品)(同左)
対応通信インタフェース(RX)FINE(1.5Mbps)
JTAG(MAX 6MHz)
SCI
FINE(2.0Mbps)
JTAG(MAX 16.5MHz)
SCI
対応通信インタフェース(RL)TOOL0(1.0Mbps)(同左)
EVDD≦VDDによる異電位対応(RL78)EVDD=VDDの同電位で使用可能EVDD≦VDDによる異電位に対応
エミュレータ用電源USBバスパワーから供給
(VBUS 4.5V, min / 500mA, min)
(同左)
エミュレータからの電源供給機能3.3V
Max:200mA
3.3V, 5.0V(VBUS)
Max:200mA
ユーザシステム電源電圧1.8~5.5V(同左)
自己診断機能対応(同左)