メインコンテンツに移動

ご注意事項:このソフトウェア/ツールは保守製品のため、販売/更新を終了いたしました。ご不明な点がございましたら、弊社技術サポート問合せまでお問合せください。

概要

説明

E6000 エミュレータは、ルネサスMCU をサポートする高性能リアルタイムインサー キットエミュレータです。E6000エミュレータは、ルネサス高機能マイコンのSuperH RISC engineファミリ、 H8Sファミリ、H8ファミリのプログラムの開発とデバッグができます。 E6000 エミュレータは、ソフトウェア開発とデバッグのために単体で、あるいはユー ザシステムのデバッグのためにユーザシステムインタフェースケーブルでユーザシス テムに接続した状態で使用できます。

特長

  • リアルタイムエミュレーション
    CPUの最高動作周波数でのリアルタイムエミュレーションができます。
     
  • 優れた操作性を実現
    Windows環境下で動作するHigh-performance Embedded Workshopの使用により、マウスなどのポインティングデバイスを用いて、 ユーザプログラムのデバッグが可能です。また、High-performance Embedded Workshopを使用して、ロードモジュールファイルを高速にダウンロードできます。
     
  • 充実したデバッグ機能
    ブレーク、トレース機能の充実によりデバッグ効率が向上します。ブレークポイント、およびブレーク条件を専用の ウィンドウで設定したり、トレース情報をウィンドウに表示できます。さらに、豊富なコマンドライン機能を備えています。
     
  • エミュレーション実行中のメモリアクセス機能
    エミュレーション実行中にメモリの内容を参照、変更することができます。
     
  • 性能分析機能
    プログラム実行時間測定、指定範囲間実行時間測定、アクセス回数測定機能でプログラムを分析することによりプログラムの 性能低下原因となる箇所を的確に発見することができます。
  • Learn more

リリース情報

ターゲットデバイス

ダウンロード

分類 タイトル 日時
アップデート-統合開発環境 ログインしてダウンロード ZIP 66.81 MB English
アップデート-統合開発環境 ログインしてダウンロード ZIP 14.58 MB English
アップデート-デバッガ ログインしてダウンロード EXE 93 KB
アップデート-デバッガ ログインしてダウンロード EXE 89 KB
4件

ドキュメント

詳細情報

仕様一覧

項目 内容
ブレーク
  • ハードウェアブレーク(12箇所、最大8レベルまでのシーケンシャル設定可能。ただしトレーストリガと共有)
  • ソフトウェアブレーク(最大256箇所)
  • オンチップブレーク(1箇所)
  • 強制ブレーク
トレース
  • リアルタイムトレース(32kサイクル)
  • トリガポイント(12箇所、最大8レベルまでのシーケンシャル設定可能。ただしハードウェアブレークと共有)
  • 指定条件トレース
  • ポイントトゥーポイントトレース
  • サブルーチントレース
  • サイクルタイムスタンプ
パラレルアクセス ユーザプログラム実行中のメモリ、内蔵I/Oの参照/変更
性能分析
  • 指定範囲内時間測定
  • 指定アドレス間時間測定
  • 指定アドレス範囲間時間測定
  • 領域アクセス回数測定
  • 指定範囲内コール回数測定
寸法(mm) 219×170×54

システム構成

画像
connection-to-e6000-ja

注:ターゲットデバイスH8S/2100シリーズの例。詳細は エミュレータとユーザシステムの接続情報 (PDF | English, 日本語)

製品展開

対応マイコン E6000エミュレータ型名 *1 後継品
ファミリ シリーズ グループ
SH SH7050 - HS7050EPI60H なし
SH7040 - HS7040EPI60H
SH7010 - HS7010EPI60H
HS7040REPI60H
H8S H8S/2600 H8S/2678R、H8S/2678、H8S/2668 HS2678REPI61H -
H8S/2655 HS2655EPI61H -
H8S/2648、H8S/2646、H8S/2639、H8S/2638、H8S/2636、H8S/2635、H8S/2630、H8S/2607 HS2646EPI61H -
H8S/2643、H8S/2633 HS2633REPI61H -
H8S/2628、H8S/2615、H8S/2604 HS2628EPI61H -
H8S/2612、H8S/2602 HS2612EPI61H -
H8S/2500 H8S/2552、H8S/2556、H8S/2506 HS2556EPI62H -
H8S/2300 H8S/2398、H8S/2350、H8S/2355、H8S/2357、H8S/2345 HS2655EPI61H -
H8S/2378R、H8S/2378、H8S/2368 HS2678REPI61H -
H8S/2339、H8S/2329、H8S/2319 HS2339EPI61H -
H8S/2200 H8S/2282 HS2646EPI61H -
H8S/2264、H8S/2268 HS2268EPI61H -
H8S/2258、H8S/2238R/B、H8S/2237、H8S/2227 HS2633REPI61H -
H8S/2245 HS2655EPI61H -
H8S/2239、H8S/2212、H8S/2214、H8S/2215、H8S/2218 HS2214EPI62H -
H8S/2100 H8S/2168 HS2168EPI61H -
H8S/2148、H8S/2144、H8S/2144B、H8S/2140B、H8S/2138、H8S/2134、H8S/2134B、H8S/2128、H8S/2124、H8S/2110B、H8S/2111B HS2140EPI61H -
H8S/2600 - HS2633EPI61H HS2633REPI61H
- HS2655EPI60H HS2655EPI61H
- HS2678EPI61H HS2678REPI61H
H8S/2500 - HS2556EPI61H HS2556EPI62H
H8S/2300 - HS2678EPI61H HS2678REPI61H
- HS2655EPI60H HS2655EPI61H
- HS2338EPI61H HS2339EPI61H
H8S/2200 - HS2633EPI61H HS2633REPI61H
- HS2214EPI61H HS2214EPI62H
- HS2655EPI60H HS2655EPI61H
H8S/2100 - HS2148EPI61H
HS2148EPI60H
HS2195EPI60H
HS2140EPI61H
H8 H8/300H Tiny H8/36064G、H8/36077、H8/36079、H8/36912G、H8/36902G、H8/36109、H8/36094、H8/36087、H8/36057、H8/36049、H8/36037、H8/36024、H8/36014、H8/3694、H8/3687、H8/3672、H8/3664N、H8/3664 HS3664EPI62H
(USB IF内蔵)
-
H8/300L Super Low Power H8/38002S、H8/38447、H8/38427、H8/3887、H8/3867、H8/3847R、H8/3847S、H8/3827R、H8/3827S、H8/38024、H8/38024S、H8/38024R、H8/38004、H8/3802 HS38000EPI61H
(USB IF内蔵)
-
H8/300H - HS3067EPI62H
HS3067EPI60H
HS3064BEPI61H *2
HS3052EP61H *2
なし
H8/300H Tiny - HS3664EPI61H HS3664EPI62H
H8/300 - HS3008EPI60H なし
H8/300L Super Low Power - HS3800EPI60H
HS388REPI60H
HS3880EPI60H
HS38000EPI61H
H8/300L - HS3L08EPI60H
HS3644EPI60H
なし
AE - HS0AE4XEPI61H

注:

  • *1: 型名別のドキュメントを参照ください。
  • *2:H8/3048、H8/3052B は、 HS3064BEPI61Hと HS3052EPI61Hの両機種でご使用になれます。

ターゲットデバイス