概要
説明
RTM0RZA000FFAT0000JF3は、RZ/Aシリーズ用のPC互換FATファイルシステム・ソフトウェアライブラリ製品です。PC互換のファイルシステムを必要とする多くの製品へ組み込み可能です。
複数コンパイラに対応しております。ご使用のコンパイラに対応したライブラリをご使用ください。(ARMCC、ICCARM、GCC)
製品構成
- FATファイルシステムライブラリ・オブジェクトファイル
- ユーザーズマニュアル等ドキュメント一式
画像

特長
- FAT12、FAT16、FAT32をサポート
- 複数のドライブをサポート
- デバイスの接続/切断を行う関数を用意
- ロングファイルネームに対応
- 省メモリ構成
- 多国語対応のためのUNICODE文字インターフェースに対応
- リエントラント対応
リリース情報
ターゲットデバイス
設計・開発
詳細情報
動作環境
対象デバイス | RZ/A1H, RZ/A1M, RZ/A1L, RZ/A1LU, RZ/A1LC, RZ/A2M | ||
---|---|---|---|
製品型名 | RTM0RZA000FFAT0000JF3 | RTM0RZA000FFAT0000JF1 | RTM0RZA000FFAT0000RF |
対象コンパイラ | GCC | ICCARM | ARMCC |
対象OS | OS依存部はサンプルソースコードにて提供 | ||
ROMサイズ | .text: 40 KB .rodata: 0.6 KB |
.text: 39 KB .rodata: 0.6 KB |
Code: 41 KB .RO Data: 0.3 KB |
ユーザ定義(文字コード変換テーブル):約50KB(OEM時としてシフトSJIS使用時 | |||
RAMサイズ | .bss: 4 B .data: 4 B スタック領域: 1 KB |
.bss: 4 B .data: 4 B スタック領域: 1 KB |
RW Data: 8 B スタック領域: 1 KB |
ユーザ定義(ドライブ):10KB×最大ドライブ数 ユーザ定義(オープン):92B×最オープン数 ユーザ定義(タスク):(30KB+最大セクタサイズ×3)×タスク数 |
入手方法
RTM0RZA000FFAT0000JF3はバイナリ形式での提供となります。無償量産契約を締結いただくと、無保証、無サポートでご使用することができます。
契約内容詳細に関しましてはダウンロードページに記載あります「-重要:ご利用になる前に-」をよくお読みになってご使用ください。
製品型名 | RTM0RZA000FFAT0000JF3 | RTM0RZA000FFAT0000JF1 | RTM0RZA000FFAT0000RF |
---|---|---|---|
ソフトウェアダウンロード | RZ/Aシリーズ FATファイルシステムライブラリ (GCC Version) (ZIP | English, 日本語) | RZ/Aシリーズ FATファイルシステムライブラリ (ICCARM Version) (ZIP | English, 日本語) | RZ/Aシリーズ FATファイルシステムライブラリ (ARMCC Version) (ZIP | English, 日本語) |