メインコンテンツに移動

概要

説明

プログラマブルクロックライブベンチ測定ツールは、VersaClock®、ProXO などの ルネサスクロック製品の位相ノイズを 24 時間いつでも測定できる強力なクラウドベースのツールです。 プログラマブルクロックライブベンチ測定ツールを使用すると、次のことができます。

  • 位相ノイズ/ジッタ解析や PCIe ジッタ性能レポートをすぐに取得できます。
  • アプリケーションに最適なクロックソリューションを選定します。
  • 発注可能な部品番号を生成し、サンプルを依頼できます。

24 時間ラボにアクセス可能

いつでも測定が可能です。 予約は必要ありません。

簡単さ

EVBやラボ機器などの初期投資は必要ありません。

ワンストップショップ

性能評価、品番生成、サンプル依頼までこれ一つで完結します。

画像
Illustrative image showing programmable clocks live bench measurement development toolment

ターゲットデバイス

ダウンロード

ドキュメント

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。

ビデオ&トレーニング

In this video, we will demonstrate the use of the Live Bench Measurement Tool, concentrating on the steps needed for all configuration and measurement requests.