メインコンテンツに移動

概要

説明

MCUユニットは、 E100エミュレータ本体と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。 ご使用になるターゲットマイコンに対応したMCUユニットをE100エミュレータに接続することでデバッグ環境が構築できます。 MCUユニットは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。 [Learn more]

ターゲットデバイス

ダウンロード

分類 タイトル 日時
アップデート-デバッガ ログインしてダウンロード ZIP 107.76 MB English
1件

ドキュメント

追加詳細

仕様一覧

項目 内容
対応エミュレータ E100
対応マイコン H8S/TinyシリーズMCU
対応MCUモード シングルチップモード
対応最大ROM、RAM容量 (1)  MCU内蔵フラッシュROM : 256Kバイト+8Kバイト
000000h ~   03FFFFh : プログラム(256KB)
F00000h ~   F01FFFh : データフラッシュ(8KB)

(2)  MCU内蔵RAM : 12Kバイト
FFCF80h ~ FFFF7Fh
最大動作周波数 電源電圧2.7~5.5[V] 20MHz
電源の供給 エミュレータのDC電源から供給
適合海外規格 ・欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024
  ・米国FCC規格:FCC part 15 Class A

製品パッケージ内容

  • MCUユニット(R0E420000MCU00)
  • フレキシブルケーブル(MCUユニットに装着済み)
  • 20MHz発振モジュール(MCUユニットに装着済み)
  • CD-ROM(H8S/Tiny E100エミュレータソフトウェア)
    - H8S/Tiny E100エミュレータデバッガ(High-performance Embedded Workshopを含む)
    - オートアップデートユーティリティ
    - ユーザーズマニュアル