メインコンテンツに移動

概要

説明

MCUユニットは、 E100エミュレータ本体と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。 ご使用になるターゲットマイコンに対応したMCUユニットをE100エミュレータに接続することでデバッグ環境が構築できます。 MCUユニットは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。[Learn more]

ターゲットデバイス

詳細情報

仕様一覧

項目 内容
対応エミュレータ E100
対応マイコン RS-4シリーズ
対応MCUモード シングルチップモード
対応最大ROM、RAM容量 (1) MCU内蔵ROM : 2Mバイト
(2) MCU内蔵RAM : 128Kバイト
(3) MCU内蔵EEPROM : 2Mバイト
最大動作周波数 電源電圧 1.62~5.5[V] 33MHz
電源の供給 エミュレータのDC電源から供給

製品パッケージ内容

  • MCUユニット(R0ESRS400MCU00)
  • フレキシブルケーブル(MCUユニットに装着済み)
  • CD-ROM(RS-4 E100エミュレータソフトウェア)
    - RX E100エミュレータデバッガ(High-performance Embedded Workshopを含む)
    - オートアップデートユーティリティ
    - ユーザーズマニュアル