メインコンテンツに移動

Renesas Flash Programmer (Programming GUI) [V2]

Renesas Flash Programmer (Programming GUI)

概要

Renesas Flash Programmer V2は、ルネサス製フラッシュ内蔵マイコンのフラッシュメモリに対し、開発フェーズ、量産フェーズそれぞれでの書き込みをサポートする操作性・機能を提供します。

重要:V2ライセンス 販売終了のご案内
2022年5月の最終オーダ受付をもちましてV2ライセンス販売を終了しました。 新規ライセンス購入をご希望の場合 後継品 Renesas Flash Programmer V3 の導入をご検討ください。V2 技術サポートもV3ライセンスのもとで対応いたします。

リリース情報

最新ver.
V2.05.03
リリース日
2016/03/07
ライセンス型名
R0C00000FDW12R  (2022年5月 最終オーダ受付終了)
バージョンアップ内容
(ツールニュース参照)
使用条件
動作環境
移行情報
Renesas Flash Programmer V2からV3への移行

ご注意:機能追加およびサポートMCUの追加は、V.2.05.03で終了しました。V2 技術サポートは継続いたします。

ソフトウエア ライセンス および 技術サポートについて

Renesas Flash Programmerは評価版ソフトウェアとして、無償でダウンロード公開していますが、 テクニカルサポート 窓口へお問合せいただいても、お答えできない場合がございます。
技術サポートが必要な場合は、弊社営業または特約店経由でソフトウエア ライセンスの購入をご検討ください。

ドキュメント&ダウンロード

関連資料およびダウンロードはRenesas Flash Programmer (Programming GUI) [V3] 製品ページにてご確認いただけます。

特長

  • PC制御による書き込みに対応
  • ワークスペースファイルに書き込み設定を保存可能
  • 2種類の書き込み操作モードに対応 (Basicモード、Fullモード)
  • スクリプト実行機能による自動書き込みに対応
  • 指定したフラッシュメモリ領域へのユニークコードの書き込み設定が可能

主な機能

  • プログラムファイルの読み込み
  • プログラムファイルのチェックサム(RL78、78K0、78K0R、V850のみ対応)
  • ブランクチェック、消去、書き込み、ベリファイ、読み出し、フラッシュオプション設定と取得、チェックサム、消去後書き込みなどを実行可能
  • 動作オプションによる複数コマンド連続実行
  • 使い勝手の良いGUI
*Renesas Flash Programmer V3との機能比較は、V3とV2機能比較をご参照ください。

使い勝手の良いGUI

お客様の開発環境を考慮し、2種類の書き込み操作画面を用意しました。

Basicモード

簡単な操作で書き込みを実現。一度設定を行えば、 スタートボタンだけで書き込み作業が可能です。量産時に大変便利なモードです。

Basicモード

Fullモード

ワークスペース内で複数のプロジェクトを管理することができるモードで、プロジェクトの設定をメインウィンドウ内で確認、変更することが可能です。開発時に複数のプログラムやパラメータを管理して いる場合に便利なモードです。

Fullモード

システム構成

Renesas Flash Programmer V2 を使用する書き込みツール構成です。

Renesas Flash Programmer V2 を使用する書き込みツール構成

  1. E1エミュレータまたはE20エミュレータで使用する場合、ピン数によって 変換アダプタが必要です。
  2. E20エミュレータも使用可能です。マイコン別の利用可能なエミュレータはRenesas Flash Programmer V2 対応マイコン一覧 (PDF | English, 日本語) でご確認ください。

書き込み回路例

ファイル 最終更新日
Renesas Flash Programmer PCのシリアルポートを使用した書き込み回路例 (PDF | English, 日本語) 2012/10/29

E1エミュレータおよびE20エミュレータを使用した書き込み回路例は、各エミュレータの製品マニュアルをご覧ください。USBを使用した書き込み回路例は、各マイクロコントローラのハードウェアマニュアルをご覧ください。

ターゲットデバイス

注:

  • *1:Renesas Flash Programmer V2におけるRH850、RX および RL78ファミリのサポートMCU 追加は、2016年3月のリビジョンアップで終了しました。2016年4月以降は、Renesas Flash Programmer V3でサポートMCU追加を行っていきます。対応マイコン詳細に関しては、下記一覧をダウンロードしてご参照ください。
ファイル
Renesas Flash Programmer V2 対応マイコン一覧 (PDF | English, 日本語)

E1 エミュレータ生産中止及び後継品のご案内

E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。

>> 【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)