メインコンテンツに移動

概要

説明

ルネサス提供のRZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, RZ/G1EでH.264/H.265 Videoコーデック、グラフィックス (OpenGL ES) 機能を使用するためのライブラリ(評価版)です。

評価版パッケージは評価目的で提供されます。以下ご確認の上、ダウンロードリンクより評価版パッケージをダウンロードしてください。

  • お客様の製品に搭載することはできません。
  • 評価版には長時間の連続動作ができない制限が設けられています。その他の制限事項については、同梱のIntegration Guideをご確認ください。
  • 原則としてルネサスは本評価版へのサポートは行いません。

評価後に製品版の入手をご希望の際は、このダウンロードリンクより申請してください。

特長

  • Video Codec
    • H.264デコーダ/エンコーダおよびH.265デコーダの標準IF (OMX)
  • Video データ処理
    • 表示画面に合わせて、拡大/縮小、切り出し、合成などの画像編集機能
  • グラフィックス機能
    • OpenGL ES 規格に準拠したグラフィックス機能
  • 以下のカーネルバージョンをサポート
    • カーネルバージョン5.10-CIP(対象製品:RZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, RZ/G1E)

リリース情報

  • 2024/9/20: 5.10-CIP版 VLP V3.0.6向け RZ MPU Multimedia Package V1.0.0

ターゲットデバイス

ダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 13.15 MB English
1件