メインコンテンツに移動

概要

説明

製品概要

RZ/V2H 内蔵ISP (Image signal processor:Arm社製:Mali™-C55)は、カメラ制御に必要な各機構を備えております。
また、画質調整TOOL も準備しております。
カメラ制御用機能と画質調整TOOLを組み合わせることにより、用途に合わせてカメラ制御の実現が可能です。

特長

  • 4K 2 cameras
  • 対応機能:
    • Black level correction
    • WB gain
    • Defect pixel correction
    • Color correction
    • Gamma correction
    • Edge enhancement and sharpness filter
    • Down-scaling and cropping
    • Dynamic range correction
    • 2-exprosure HDR (DOL)
    • Shading correction
  • Supports input formats: RAW12
  • Supports output formats: YUV422, RGB

提供機能

  • センサー入力制御
  • 画質調整TOOL
  • カメラ機能を実現するサンプルアプリケーション
画像
RZ/V2H Evaluation Board Kit

 

ターゲットデバイス

ダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 83.07 MB
1件

ドキュメント

分類 タイトル 日時
リリースノート ログインしてダウンロード PDF 292 KB
1件