更新日: 2024年 11 月 26 日
このページでは、ルネサス製開発環境ソフトウェア製品の Windows® 11 動作確認状況をご案内しています。
記載のない製品は動作確認しておらず、また今後実施予定もありませんので、ご了承ください。
◎: | 動作環境として Windows® 11 に対応した製品を示します。 |
◯: | Windows® 11 での基本動作に問題はありません。 ただし、ソフトウェアのアップデートや関連ソフトウェアのインストールが必要な場合があります。 また、表示文字の一部が欠ける等、動作に大きな影響がない制限事項は示していません。 なお、Windows® 11 での制限事項を解除する予定はありませんので、ご了承ください。 |
- : | Windows® 11 で基本動作に制限がある、または動作しません。 |
N/C: | Windows® 11 では未確認の製品を示します。 |
注意事項: | ・ご使用環境等により、公開している内容以外の制限事項が発生する場合があります。 ・掲載情報は、必要に応じて追加および更新される場合がありますことをあらかじめご了承ください。 |
参考: | その他のWindows 対応状況はこちら。 |
目次
- RZファミリ開発環境
- RAファミリ開発環境
- REファミリ開発環境
- Renesas Synergy™ プラットフォーム開発環境
- RISC-V MCU開発環境
- RH850ファミリ開発環境
- RXファミリ開発環境
- RL78ファミリ開発環境
- SHファミリ開発環境
- V850ファミリ開発環境
- H8SX,H8S,H8ファミリ開発環境
- R8CおよびM16Cファミリ開発環境
- 78K0R開発環境
- 78K0S開発環境
- 78K0開発環境
- その他のマイコン用開発環境
RZファミリ開発環境
区分 | 製品名(愛称) | 補足 | 64ビット | Windows® 11 状況 | 制限事項 |
---|---|---|---|---|---|
統合開発環境系 | e² studio | ◎ | 2022-04で対応 | ||
コード生成系 | RZスマート・コンフィグレータ | ◎ | 2022-04で対応 |
RAファミリ開発環境
区分 | 製品名(愛称) | 補足 | 64ビット | Windows® 11 状況 | 制限事項 |
---|---|---|---|---|---|
統合開発環境系 | e² studio | ◎ | 2022-04で対応 | ||
コード生成系 | RAスマート・コンフィグレータ | ◎ | 2022-04で対応 | ||
プログラマ系 | Renesas Flash Programmer V3 | シリアル, USB, E2 Lite, E2, J-Linkとの組み合わせ | ◎ | V3.09.02で対応 | |
PG-FP6 | ◎ | V1.06.02で対応 |
REファミリ開発環境
区分 | 製品名(愛称) | 補足 | 64ビット | Windows® 11 状況 | 制限事項 |
---|---|---|---|---|---|
統合開発環境系 | e² studio | ◎ | 2022-04で対応 | ||
プログラマ系 | Renesas Flash Programmer V3 | シリアル, USB, E2との組み合わせ | ◎ | V3.09.02で対応 | |
PG-FP6 | ◎ | V1.06.02で対応 |
Renesas Synergy™ プラットフォーム開発環境
区分 | 製品名(愛称) | 補足 | 64ビット | Windows® 11 状況 | 制限事項 |
---|---|---|---|---|---|
統合開発環境系 | e² studio | ◎ | 2022-04で対応 | ||
コード生成系 | Renesas Synergy™ Standalone Configurator (SSC) | N/C | 動作未確認 | ||
プログラマ系 | Renesas Flash Programmer V3 | シリアル, USBとの組み合わせ | ◎ | V3.09.02で対応 | |
PG-FP6 | ◎ | V1.06.02で対応 |
RISC-V MCU開発環境
区分 | 製品名(愛称) | 補足 | 64ビット | Windows® 11 状況 | 制限事項 |
---|---|---|---|---|---|
統合開発環境系 | e² studio | ◎ | 2024-01.1で対応 | ||
プログラマ系 | Renesas Flash Programmer V3 | E2 Lite, E2, J-Link, シリアルとの組み合わせ | ◎ | V3.14.00で対応 | |
PG-FP6 | ◎ | V1.11.00で対応 |
RH850ファミリ開発環境
区分 | 製品名(愛称) | 補足 | 64ビット | Windows® 11 状況 | 制限事項 |
---|---|---|---|---|---|
統合開発環境系 | CS+ for CC | ビルド/デバッグツール含む | ◎ | CS+ for CC V8.08.00で対応 | |
コンパイラ系 | RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ (CC-RH) | ◯ | V2.04.00で動作確認済 | ||
RTOS系 | RH850用リアルタイムOS (ITRON) RI850V4(RH) | - | 対応予定なし | ||
RH850用リアルタイムOS (AUTOSAR) RV850 | N/C | 動作未確認 | |||
プログラマ系 | Renesas Flash Programmer V2 | シリアル, E1, E20との組み合わせ | ◯ | V2.05.03で動作確認済 | |
Renesas Flash Programmer V3 | シリアル, E1, E20, E2との組み合わせ | ◎ | V3.09.02で対応 | ||
PG-FP5 | ◯ | V2.17で動作確認済 | |||
PG-FP6 | ◎ | V1.06.02で対応 |
RXファミリ開発環境
区分 | 製品名(愛称) | 補足 | 64ビット | Windows® 11 状況 | 制限事項 |
---|---|---|---|---|---|
統合開発環境系 | CS+ for CC | ビルド/デバッグツール含む | ◎ | CS+ for CC V8.08.00で対応 | |
e² studio | ◎ | 2022-04で対応 | |||
High-performance Embedded Workshop | High-performance Embedded Workshopが同梱されている製品は最新へアップデートしてください。 | N/C | 動作未確認 | ||
└ Install Manager | N/C | 動作未確認 | |||
└ Auto Update Utility | N/C | 動作未確認 | |||
コード生成系 | AP4 for RX | - | 対応予定なし | ||
Peripheral Driver Generator | N/C | 動作未確認 | |||
RTOS系 | RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4] | CS+対応版 | ◯ | V1.06.01で動作確認済 確認環境:CS+ for CC V8.07.00 | |
RX600, RX200シリーズ用リアルタイムOS [RI600PX] | CS+対応版 | ◯ | V1.02.00で動作確認済 確認環境:CS+ for CC V8.07.00 | ||
RX600, RX200シリーズ用リアルタイムOS [RI600/4] | High-performance Embedded Workshop対応版 | ◯ | V.1.01 R01で動作確認済 | ||
RX600シリーズ用リアルタイムOS [RI600/PX] | High-performance Embedded Workshop対応版 | ◯ | V.1.00 R01で動作確認済 | ||
コンパイラ系 | RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ | ◯ | V3.04.00で動作確認済 | ||
High-performance Embedded Workshop対応版 | N/C | 動作未確認 | |||
シミュレータ系 | RXファミリ用シミュレータデバッガ | High-performance Embedded Workshop付コンパイラパッケージに同梱 | N/C | 動作未確認 | |
エミュレータ系 | E1/E20 エミュレータソフトウェア | High-performance Embedded Workshopを同梱 | N/C | 動作未確認 | |
└ 外部フラッシュ定義エディタ(EFE) | N/C | 動作未確認 | |||
RX E100 エミュレータソフトウェア | High-performance Embedded Workshopを同梱 | N/C | 動作未確認 | ||
プログラマ系 | Renesas Flash Programmer V2 | シリアル, USB, E1, E20との組み合わせ | ◯ | V2.05.03で動作確認済 | |
Renesas Flash Programmer V3 | シリアル, USB, E1, E20, E2 Lite, E2との組み合わせ | ◎ | V3.09.02で対応 | ||
フラッシュ開発ツールキット | シリアル, USB, E1, E20との組み合わせ | ◯ | V.4.09 Release 03で動作確認済 | ||
PG-FP5 | ◯ | V2.17で動作確認済 | |||
PG-FP6 | ◎ | V1.06.02で対応 |
RL78ファミリ開発環境
区分 | 製品名(愛称) | 補足 | 64ビット | Windows® 11 状況 | 制限事項 |
---|---|---|---|---|---|
統合開発環境系 | CS+ for CC | ビルド/デバッグツール含む | ◎ | CS+ for CC V8.08.00で対応 | |
CS+ for CA,CX | ビルド/デバッグツール含む | N/C | 動作未確認 | ||
e² studio | ◎ | 2022-04で対応 | |||
コード生成系 | AP4 for RL78 | - | 対応予定なし | ||
Applilet3 for RL78 | - | 対応予定なし | |||
RTOS系 | RL78ファミリ,78K0R用リアルタイムOS RI78V4 | 確認環境:CS+ | ◯ | V1.00.02で動作確認済 | |
RL78用リアルタイムOS RI78V4 | 確認環境:CS+ | ◯ | V2.00.00で動作確認済 確認環境:CS+ for CC V8.07.00 | ||
コンパイラ系 | RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ(CC-RL) | ◯ | V1.11.00で動作確認済 | ||
プログラマ系 | Renesas Flash Programmer V2 | シリアル, E1, E20との組み合わせ | ◯ | V2.05.03で動作確認済 | |
Renesas Flash Programmer V3 | シリアル, E1, E20, E2 Lite, E2との組み合わせ | ◎ | V3.09.02で対応 | ||
PG-FP5 | ◯ | V2.17で動作確認済 | |||
PG-FP6 | ◎ | V1.06.02で対応 |
SHファミリ開発環境
区分 | 製品名(愛称) | 補足 | 64ビット | Windows® 11 状況 | 制限事項 |
---|---|---|---|---|---|
統合開発環境系 | High-performance Embedded Workshop | High-performance Embedded Workshopが同梱されている製品は最新へアップデートしてください。 | ◯ | V.4.09.01で動作確認済 | |
└ Install Manager | ◯ | V.1.04.00で動作確認済 | |||
└ Auto Update Utility | N/C | 動作未確認 | |||
コード生成系 | Peripheral Driver Generator | N/C | 動作未確認 | ||
RTOS系 | SH-4,SH-4A用リアルタイムOS [HI7750/4] | ◯ | V.2.03 R00で動作確認済 | ヘルプ表示不可 | |
SH4AL-DSP,SH-3,SH3-DSP用リアルタイムOS [HI7700/4] | ◯ | V.2.04 R00で動作確認済 | ヘルプ表示不可 | ||
SH2A-DUAL用リアルタイムOS [HI7200/MP] | ◯ | V.1.01 R00で動作確認済 | ヘルプ表示不可 | ||
SH2-DSP,SH-1,SH- 2,SH-2A, SH2A-FPU用 リアルタイムOS [HI7000/4] | ◯ | V.2.03 R01で動作確認済 | ヘルプ表示不可 | ||
SH-4,SH-4A, SH4AL-DSP,SH-3,SH3-DSP用 μITRON4.0/PX 仕様リアルタイムOS [HI7300/PX] | ◯ | V.1.03 R00で動作確認済 | ヘルプ表示不可 | ||
コンパイラ系 | SuperH RISC Engineファミリ用C/C++コンパイラパッケージ | High-performance Embedded Workshopを同梱 | ◯ | V.9.04 R03で動作確認済 | |
MISRA Cルールチェッカ SQMlint | N/C | 動作未確認 | |||
シミュレータ系 | SuperH RISC Engineファミリ用シミュレータデバッガ | High-performance Embedded Workshop付コンパイラパッケージに同梱 | ◯ | V.9.10.01で動作確認済 | |
エミュレータ系 | HS0005KCU01H,HS00 05KCU02H (E10A- USB)用 | エミュレータソフトウェア | ◯ | V.3.06で動作確認済 (注) E10A-USBエミュレータソフトウェアV.3.06 R00 またはV.3.06 R01(フルパッケージ版)をインストールしてください。 | |
HS0005KCU01H,HS00 05KCU02H (E10A- USB)用 | 追加用ライセンスツール | ◯ | V.5.00 R00で動作確認済 (注) E10A-USBエミュレータソフトウェアV.3.06 R00 または V.3.06 R01(フルパッケージ版)をインストールすればWindows® 11で使用可能です。 | ||
SuperH RISC engineファミリマルチコアマイコン用 E10A-USB HS0005KCU04H, HS0005KCU14H | エミュレータソフトウェア | N/C | 動作未確認 | ||
E200F | N/C | 動作未確認 | |||
E6000H | N/C | 動作未確認 | |||
プログラマ系 | フラッシュ開発ツールキット | シリアル, E8aとの組み合わせ | ◯ | V.4.09 Release 03で動作確認済 | |
PG-FP5 | ◯ | V2.17で動作確認済 | |||
PG-FP6 | ◎ | V1.06.02で対応 |
V850ファミリ開発環境
区分 | 製品名(愛称) | 補足 | 64ビット | Windows® 11 状況 | 制限事項 |
---|---|---|---|---|---|
統合開発環境系 | CS+ for CA,CX | ビルド/デバッグツール含む | N/C | 動作未確認 | |
QS850 (CubeSuite) | - | 対応予定なし | |||
PM+ | 注:CA703000 (CA850)に同梱 | - | 対応予定なし | ||
コード生成系 | V850ES/Fx3用 Applilet2 | - | 対応予定なし | ||
V850ES/Sx3用 Applilet2 | - | 対応予定なし | |||
Applilet3 for V850 | - | 対応予定なし | |||
RTOS系 | V850用リアルタイムOS RI850V4 | - | 対応予定なし | ||
V850用リアルタイムOS RI850MP | - | 対応予定なし | |||
V850用リアルタイムOS RX850V4 | - | 対応予定なし | |||
コンパイラ系 | CA703000 (CA850) | - | 対応予定なし | ||
シミュレータ系 | SM703000 (SM850) | - | 対応予定なし | ||
SM703100 (SM+ for V850) | - | 対応予定なし | |||
SM703239-B (SM+ for V850ES/Fx2) | - | 対応予定なし | |||
SM703385-B (SM+ for V850ES/Fx3) | - | 対応予定なし | |||
エミュレータ系 | ID703000 (ID850) | - | 対応予定なし | ||
ID703000-QB (ID850QB) | - | 対応予定なし | |||
プログラマ系 | Renesas Flash Programmer V2 | シリアル, USB, E1, E20との組み合わせ | ◯ | V2.05.03で動作確認済 | |
PG-FP5 | ◯ | V2.17で動作確認済 | |||
PG-FP6 | ◎ | V1.06.02で対応 |
H8SX,H8S,H8ファミリ開発環境
区分 | 製品名(愛称) | 補足 | 64ビット | Windows® 11 状況 | 制限事項 |
---|---|---|---|---|---|
統合開発環境系 | High-performance Embedded Workshop | High-performance Embedded Workshopが同梱されている製品は最新へアップデートしてください。 | ◯ | V.4.09.01で動作確認済 | |
└ Install Manager | ◯ | V.1.04.00で動作確認済 | |||
└ Auto Update Utility | N/C | 動作未確認 | |||
コード生成系 | Peripheral Driver Generator | N/C | 動作未確認 | ||
RTOS系 | H8SX,H8S用リアルタイムOS [HI1000/4] | ◯ | V.1.06 R00で動作確認済 | ヘルプ表示不可 | |
コンパイラ系 | H8SX,H8S,H8ファミリ用Cコンパイラパッケージ | High-performance Embedded Workshopを同梱 | ◯ | V.7.00 R00で動作確認済 (注) E10A-USBエミュレータソフトウェアV.3.06 R00 または V.3.06 R01(フルパッケージ版)をインストールすることにより、High-performance Embedded WorkshopとInstall Managerが動作確認したバージョンに更新されます。 | |
MISRA Cルールチェッカ SQMlint | N/C | 動作未確認 | |||
シミュレータ系 | H8SX,H8S,H8ファミリ用シミュレータデバッガ | High-performance Embedded Workshop付コンパイラパッケージに同梱 | ◯ | V.5.09.00で動作確認済 | |
エミュレータ系 | E8a | エミュレータソフトウェア | N/C | 動作未確認 | |
HS0005KCU01H, HS0005KCU02H (E10A-USB)用 | エミュレータソフトウェア | ◯ | V.3.06で動作確認済 (注) E10A-USBエミュレータソフトウェアV.3.06 R00 または V.3.06 R01(フルパッケージ版)をインストールしてください。 | ||
HS0005KCU01H, HS0005KCU02H(E10A-USB)用 | 追加用ライセンスツール | ◯ | V.5.00 R00で動作確認済 (注) E10A-USBエミュレータソフトウェアV.3.06 R00 または V.3.06 R01(フルパッケージ版)をインストールすればWindows® 11で使用可能です。 | ||
E10T-USB | N/C | 動作未確認 | |||
H8SX E100 | エミュレータソフトウェア | N/C | 動作未確認 | ||
H8S/Tiny, H8S/2400 E100 | エミュレータソフトウェア | N/C | 動作未確認 | ||
E6000H | - | 対応予定なし | |||
E6000 | - | 対応予定なし | |||
プログラマ系 | フラッシュ開発ツールキット | シリアル, E8aとの組み合わせ | ◯ | V.4.09 Release 03で動作確認済 |
R8CおよびM16Cファミリ開発環境
区分 | 製品名(愛称) | 補足 | 64ビット | Windows® 11 状況 | 制限事項 |
---|---|---|---|---|---|
統合開発環境系 | High-performance Embedded Workshop | High-performance Embedded Workshopが同梱されている製品は最新へアップデートしてください。 | N/C | 動作未確認 | |
└ Install Manager | N/C | 動作未確認 | |||
└ Auto Update Utility | N/C | 動作未確認 | |||
コード生成系 | Peripheral Driver Generator | N/C | 動作未確認 | ||
RTOS系 | M16Cシリーズ, R8Cファミリ用リアルタイムOS [M3T-MR30/4] | ◯ | V.4.01 R00 注)ビルドを実行する場合はV.5.45 R01 以降のコンパイラバージョンを使用してください。 | ||
R8Cファミリ用リアルタイムOS [MR8C/4] | ◯ | V.1.01 R00 注)ビルドを実行する場合はV.5.45 R01 以降のコンパイラバージョンを使用してください。 | |||
R32Cシリーズ用リアルタイムOS [M3T-MR100/4] | ◯ | V.1.01 R00 注)ビルドを実行する場合はV.5.45 R01 以降のコンパイラバージョンを使用してください。 | |||
コンパイラ系 | R8C, M16Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ | 注:本製品には以下3つのCコンパイラが含まれます。 High-performance Embedded Workshopを同梱。 | N/C | 動作未確認 | |
└ M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [M3T-NC30WA] | N/C | 動作未確認 | |||
└ R32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ | N/C | 動作未確認 | |||
└ M32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ [M3T-NC308WA] | N/C | 動作未確認 | |||
MISRA Cルールチェッカ SQMlint | N/C | 動作未確認 | |||
シミュレータ系 | M16Cシリーズ, R8Cファミリ用シミュレータデバッガ | High-performance Embedded Workshop付コンパイラパッケージに同梱 | N/C | 動作未確認 | |
エミュレータ系 | E1/E20 R8C | エミュレータデバッガ | N/C | 動作未確認 | |
E8a | エミュレータソフトウェア | N/C | 動作未確認 | ||
R32C/100 E30A | エミュレータデバッガ | N/C | 動作未確認 | ||
└ 外部フラッシュ定義エディタ(EFE) | N/C | 動作未確認 | |||
M16C R8C E100 | エミュレータソフトウェア | N/C | 動作未確認 | ||
PC7501 | N/C | 動作未確認 | |||
コンパクトエミュレータ | - | 対応予定なし | |||
プログラマ系 | フラッシュ開発ツールキット | シリアル, E1, E20, E8aとの組み合わせ | ◯ | V.4.09 Release 03で動作確認済 | |
PG-FP5 | ◯ | V2.17で動作確認済 | |||
PG-FP6 | ◎ | V1.06.02で対応 |
78K0R開発環境
区分 | 製品名(愛称) | 補足 | 64ビット | Windows® 11 状況 | 制限事項 |
---|---|---|---|---|---|
統合開発環境系 | CS+ for CA,CX | ビルド/デバッグツール含む | N/C | 動作未確認 | |
QS78K (CubeSuite) | 統合開発プラットフォーム | - | 対応予定なし | ||
PM+ | 注:RA78K0R に同梱 | - | 対応予定なし | ||
コード生成系 | Applilet3 for 78K | - | 対応予定なし | ||
RTOS系 | RL78ファミリ,78K0R用リアルタイムOS RI78V4 | ◯ | V1.00.02 で動作確認済 | ||
78K0R用リアルタイムOS RX78K0R | ◯ | V4.30で動作確認済 | .NET3.5 のインストールが必要 | ||
コンパイラ系 | CC78K0R | N/C | 動作未確認 ※PM+は対応予定なし | ||
RA78K0R | アセンブラパッケージ | N/C | 動作未確認 ※PM+は対応予定なし | ||
シミュレータ系 | SM781000 (SM+ for 78K0R) | - | 対応予定なし | ||
SM781188-B (SM+ for 78K0R/Kx3) | - | 対応予定なし | |||
エミュレータ系 | ID78K0R-QB | MINICUBE2、IECUBE用ソフトウェア | - | 対応予定なし | |
プログラマ系 | Renesas Flash Programmer V2 | シリアル, E1, E20との組み合わせ | ◯ | V2.05.03で動作確認済 | |
PG-FP5 | ◯ | V2.17で動作確認済 | |||
PG-FP6 | ◎ | V1.06.02で対応 |
78K0S開発環境
区分 | 製品名(愛称) | 補足 | 64ビット | Windows® 11 状況 | 制限事項 |
---|---|---|---|---|---|
統合開発環境系 | PM+ | 注:RA78K0S に同梱 | - | 対応予定なし | |
コード生成系 | 78K0S/Kx1+用 Applilet2 | - | 対応予定なし | ||
コンパイラ系 | CC78K0S | - | 対応予定なし | ||
RA78K0S | アセンブラパッケージ | - | 対応予定なし | ||
シミュレータ系 | SM78K0S | - | 対応予定なし | ||
SM789000 (SM+ for 78K0S) | - | 対応予定なし | |||
エミュレータ系 | ID78K0S-NS | - | 対応予定なし | ||
ID78K0S-QB | - | 対応予定なし | |||
プログラマ系 | PG-FP5 | ◯ | V2.17で動作確認済 | ||
PG-FP6 | ◎ | V1.06.02で対応 |
78K0開発環境
区分 | 製品名(愛称) | 補足 | 64ビット | Windows® 11 状況 | 制限事項 |
---|---|---|---|---|---|
統合開発環境系 | CS+ for CA,CX | ビルド/デバッグツール含む | N/C | 動作未確認 | |
QS78K (CubeSuite) | 統合開発プラットフォーム | - | 対応予定なし | ||
PM+ | 注:RA78K0 に同梱 | - | 対応予定なし | ||
コード生成系 | Applilet3 for 78K | - | 対応予定なし | ||
78K0/Fx2用 Applilet2 | - | 対応予定なし | |||
78K0/Kx2用 Applilet2 | - | 対応予定なし | |||
78K0/Lx2用 Applilet2 | - | 対応予定なし | |||
78K0/Lx3用 Applilet2 | - | 対応予定なし | |||
コンパイラ系 | CC78K0 | N/C | 動作未確認 ※PM+は対応予定なし | ||
RA78K0 | アセンブラパッケージ | N/C | 動作未確認 ※PM+は対応予定なし | ||
シミュレータ系 | SM78K0 | - | 対応予定なし | ||
SM780000 (SM+ for 78K0) | - | 対応予定なし | |||
エミュレータ系 | ID78K0-NS | - | 対応予定なし | ||
ID78K0-QB | - | 対応予定なし | |||
プログラマ系 | Renesas Flash Programmer V2 | シリアル, E1, E20との組み合わせ | ◯ | V2.05.03で動作確認済 | |
PG-FP5 | ◯ | V2.17で動作確認済 | |||
PG-FP6 | ◎ | V1.06.02で対応 |
その他のマイコン用開発環境
区分 | 製品名(愛称) | 補足 | 64ビット | Windows® 11 状況 | 制限事項 |
---|---|---|---|---|---|
Smart Analog用ツール | SA-Designer | - | 対応予定なし | ||
コンパイラ系 | M32Rファミリ用C/C++コンパイラパッケージ | High-performance Embedded Workshopを同梱 High-performance Embedded Workshopは最新へアップデートしてください。 | N/C | 動作未確認 |