メインコンテンツに移動

ツール製品RoHS指令対応

ルネサス エレクトロニクスは、地球環境保全に配慮し、半導体製品のRoHS・鉛フリー化及びハロゲンフリー化への取り組みを積極的に行っています。本サイトでは、欧州、中国、ベトナムでのツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介します。

ルネサスエレクトロニクスの開発ツール製品

ルネサスエレクトロニクスの開発ツール製品のうち、フラッシュメモリプログラマ (PG-FP6)は、EU RoHS指令 [ (2011/65/EU) ((EU) 2015/863)] に適合しています。

フラッシュメモリプログラマ(PG-FP6)を除く開発ツール製品は、「B to B でのみ利用可能な、研究開発だけを目的として特別に設計された機器」です。EU RoHS指令 (2011/65/EU)の第2条(4)(j)に該当しますので、 EU RoHS指令 の対象ではありません。

お問い合わせ

RoHS・鉛フリー/ハロゲンフリーに関するお問い合わせはこちら

ドキュメント

分類 タイトル 日時
レポート PDF 307 KB
レポート PDF 164 KB
レポート PDF 148 KB English
レポート PDF 187 KB English
4件