メインコンテンツに移動

ルネサスパッケージコード体系

パッケージコードの全体の構成は下記の通りとする。

The overall structure of the Renesas package code

表1 パッケージ構造記号

記号 内容 記号 内容
C セラミック(積層セラミック) G セラミック(ガラス封止)
M 金属材料で構成されたパッケージ P 樹脂で構成されたパッケージ
S ウェハプロセスを用いたパッケージ T テープで構成されたパッケージ
W 金属材料で構成されたパッケージ    

表2 パッケージ取付高さ記号

記号 内容 記号 内容 記号 内容
R 1.70 < R L 1.20 < L <= 1.70 T 1.00 < T <= 1.20
V 0.80 < V <= 1.00 W 0.65 < W <= 0.80 U 0.50 < U <= 0.65
X X <= 0.50        

(単位 : mm)

表3 パッケージ外形記号

記号 外形 記号 外形 記号 外形
BG BGA        
CA コネクタ付きカード CB 非接触カード CC 面接触端子付カード
DP DIP DT DTP    
LG LGA     PG PGA
QF QFF QJ QFJ QN QFN
QP QFP QT QTP QW QFI
SA TSOP (1) SB TSOP (2) SF SOF
SJ SOJ SN SON SP SOP
SS SIP SV SVP SW SOI
TP 非対称DTP        
ZP ZIP ZZ 特殊    

表4 端子数例示

表示 端子数 表示 端子数 表示 端子数 表示 端子数
0000 非接触 0008 8端子 0208 208端子 1848 1848端子

意図して端子を接続したり、統合させてときは端子の実数と一致しない場合があります。

表5 端子ピッチ記号

記号 端子ピッチ 記号 端子ピッチ 記号 端子ピッチ 記号 端子ピッチ 記号 端子ピッチ
A 2.54 B 1.778 C 1.50 D 1.27 E 1.25
F 1.00 G 0.80 H 0.75 J 0.65 K 0.50
L 0.40 M 0.30 Z 上記以外        

(単位 : mm)

Package Codes Example1

Package Codes Example2