~FreeRTOS, GUI (SEGGER emWin), Renesas FSPなど無償利用できるソフトウェアを有効活用しながら、不足機能や充実させたい機能をSEGGERソフトウェアを活用して機能要件を満たすアプリケーション開発導入手順を紹介~

費用 (無料) 対象製品 RXファミリ / RAファミリ
開催日時/会場
2024年 11月 12日(火)14:00~15:30 オンライン 都合により中止しました
※お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。
講師
- 株式会社エンビテック
受講をお勧めしたい方
- FreeRTOSやITRONを導入し、USBやTCP/IPなどの通信機能を検討している方
- ベアメタルアプリケーションで、通信、ファイルシステム、暗号セキュリティなどの機能要件が必要な方
- RX/RAでソフトウェア開発を検討されている方
受講に必要な前提知識
- マイコンの基礎知識とC言語による組み込みプログラミング経験が必要
内容
RX/RA MCUファミリーでは、製品ニーズに合わせて様々なプラットフォームでソフトウェア開発を頂いています。
お客様のアプリケーション開発において、次のような機能要件がある場合
- コネクティビティ追加(TCP/IP通信・USB通信の実装要件を新規追加)
- ユーザインターフェースを追加・改変(GUI, IP-over-USBなど)
- セキュリティ対応(暗号セキュリティ)
利用環境もリアルタイムOS、FreeRTOSやRenesasのITRON 「RI600V4」などを導入したソフトウェア開発、RTOSを実装しないベアメタルアプリケーション開発など、これまでの開発ソフトウェア資産や機能要件によって、ニーズは様々です。 SEGGERとエンビテックは、RX/RAで無償利用頂けるGUI(emWin)を提供していますが、お客様ニーズに合わせて様々なプラットフォームで利用できる基盤ソフトウェアモジュールを無償で評価できるパッケージを用意しました。 本セミナーでは、各種リアルタイムOS, non-RTOSベアメタル環境とスピーディーなアプリケーション開発をサポートするルネサスのFSP(Flexible Software Package)で不足する機能や充実させたい機能がある場合の対応事例の紹介から、無償評価版を利用したテストモデル構築手順を解説します。
一例として、FreeRTOS plus TCPでインターネット通信環境は実現できますが、マルチキャストやウェブサーバ、マルチポート対応など一部の機能要件を実現できないものもあります。FreeRTOSを環境として活用しながら、不足要件をSEGGERソフトウェアによって実現する。などコストを最小限に抑えながら、自社でベーシックソフトウェアに工数をかない。コスト・工数両面から最適なソフトウェア開発を実現します。
カリキュラム
- 新規プロジェクトの検討、検討課題に対してのソリューション
- 既存アプリケーションへの追加要求
- 新製品開発での新しいアプリケーション開発
- RA/RX向けSEGGER製品紹介
- コネクティビティ追加 (TCP/IP通信・USB通信の実装要件を新規追加)
- コネクティビティアウトライン
- TCP/IP, ウェブサーバ, webSocket / MQTT
- USB
- USBマルチファンクションアプリケーション
- ユーザインターフェースを追加・改変 (GUI, IP-over-USBなど)
- ユーザインターフェースアウトライン
- IP-over-USBを利用したユーザインターフェース
- セキュリティ対応 (暗号セキュリティ)
- 通信セキュリティ
- カスタムセキュリティプロトコル
- ファームウェアアップデート
- SEGGERソフトウェア評価導入手順
- 評価サンプルの概要
- ベアメタル環境実装とRTOS実装で注意するポイント
- RX評価ボードを利用した導入手順
受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)
- なし
講師説明環境(パソコンはWindows10です)
- Windows 10 (統合開発環境 e² studio,GCC含む)
- 評価ボード:EK-RX671 / RX72N Envision Kit
オンラインセミナー受講環境
本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。
ご注意:
Microsoft Teams Live Event配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/停止/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。
巻き戻しなどを多用されます場合はQ&Aの時間にご注意ください。Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。
お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。
2024年 11月12日(火)
本セミナー前後の受講をお勧めするセミナー
このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。