このビデオでは、ソフトウェアツール Embedded Targetを紹介します。Embedded Targetは、モデルベース開発におけるテスト時間とコストを削減できます。Embedded Targetは、PILS環境用に設定されたモデルを自動で作成することができます。
次に、PILS用のルネサスIDEプロジェクトを生成します。最後に、MCUやシミュレータでの実行時間を確認することで、モデルの検証を行えます。
章のタイトル
00:00 オープニング
00:19 モデル設定
01:31 PILSモデルの作成
02:21 IDEでのビルドとダウンロード
03:13 PILSモデルの実行