メインコンテンツに移動

ELCLスレーブセレクト端子機能(4線式SPI)チュートリアル(2/3)- プロジェクト編集RL78 / G23

2022-06-28

このビデオでは、e²studioを使用してRL78ロジックおよびイベントリンクコントローラー(ELCL)機能を有効にし、シリアルアレイユニット(SAU)の3線式シリアルI / O(CSI)のスレーブ受信モードにスレーブ選択(SS)を追加する方法を示します。 4線式SPI(シリアルペリフェラルインターフェイス)通信を実現します。

0:00:00  オープニング
0:00:24 プロジェクトを構成します
0:00:31 時計を設定する
0:00:47 システムを構成する
0:01:02 ELCLを構成する
0:01:12 ポートを構成する
0:01:24 LVDを構成する
0:01:33 CSI00を構成します
0:01:49 構成ピン

関連動画: