ProXO+ High Accuracy, High Frequency Differential Oscillators Overview
警告メッセージ
セキュアドキュメントにアクセスするには、ログインまたはご登録をしてください。
2021年8月6日
ProXO+高精度、高周波数差動発振器の概要
周波数安定性±3ppm、周波数最高2.1GHzで位相ジッタ性能最小135fsを特長とするProXO+差動クロックポートフォリオについてご覧ください。 プログラミング能力により、お客様はデバイスのカスタマイズが迅速かつ容易にでき、さらにNRE(初期開発)コストを低減します。 コンパクトな3.2mm x 2.5mmプラスチック・パッケージはBOM(部品表)を簡素化し、BOMコストを低減し、さらにサプライチェーンの柔軟性を高めます。