タッチレスボタン・リファレンスデザイン
タッチレスなボタンのリファレンスデザインは、ルネサスの静電容量式タッチソリューションを使用して物理的な接触なしに指と手のアプローチを検出することができます。自己容量で電極が指の近接を検知し、LEDを点灯します。ルネサス製の各静電容量タッチCPUボードを対応可能。
詳細については: タッチレスボタン...
タッチレスボタン ソリューションはご家庭(照明スイッチ、浴室スイッチなど)や公共の場所(自動販売機、電動ドアオープナーなど)で幅広く使用できます。 タッチはボタンに直接触らなくても検出されるので、指への細菌や汚れの付着が低減されます。 タッチレスボタン ソリューションは汚れたところに触る懸念を低減します。
ルネサスはタッチレスボタンソリューションのリファレンスデザインもご用意いしています。詳細はタッチレスボタンリファレンスデザインサイトをご覧ください。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ISL9122A バイパス付超低IQ昇降圧レギュレータ
|
昇降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
RA2E1 48MHz Arm Cortex-M23エントリライン汎用マイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RX130 タッチキー機能強化、5V 対応高性能・高コストパフォーマンス 32 ビットマイクロコントローラ
|
RX 32ビット高性能・高効率MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RX671 高速リアルタイム制御と非接触HMIを実現する32ビットマイクロコントローラ
|
RX 32ビット高性能・高効率MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
ISL3174E ±15kV ESD Protected, 3.3V, Full Fail-Safe, Low Power, High Speed or Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceivers
|
ESD保護機能強化RS-485/422, 標準RS-485/RS-422 | ご購入 / サンプル |
タッチレスなボタンのリファレンスデザインは、ルネサスの静電容量式タッチソリューションを使用して物理的な接触なしに指と手のアプローチを検出することができます。自己容量で電極が指の近接を検知し、LEDを点灯します。ルネサス製の各静電容量タッチCPUボードを対応可能。
詳細については: タッチレスボタン...