メインコンテンツに移動

概要

説明

μPC271、μPC311は、汎用オペアンプと同じ入力特性を持ち、TTL、CMOS、HNILなどの標準的な論理回路を直接駆動できる高性能な汎用コンパレータです。 また、電源電圧範囲が広く、5V単電源はもちろん、オペアンプと同等の±15V電源でも優れた特性を発揮します。 本製品は、ストロボ端子、入力オフセット調整端子を備えており、各種電圧比較回路に広く適用できます。 動作周囲温度により、µPC271は通信用途に、µPC311は汎用用途に適しています。

特長

  • 入力オフセット電圧: ±2 mV (TYP.)
  • 入力バイアス電流: 100 nA (TYP.)
  • パルス応答時間: 200 ns (TYP.)
  • 論理回路とのインタフェースに最適なストロボ端子を搭載
  • 2種類の出力回路形式が可能 (オープンコレクタ、エミッタフォロワ)
  • LEDやランプを直接駆動するための大出力電流容量

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター