概要
説明
RZ/V2Mの評価に最適な評価ボードキットです。 本評価キットはRZ/V2Mの標準ソフトウェアパッケージに対応しており、カメラ画像処理、低消費電力AI推論、Video Streaming等の機能を評価することが可能です。
特長
- 搭載デバイス
- Cortex-A53 Dual
- FCBGA (15×15 mm, 0.5-mm pitch)
- ボード機能
- CMOSイメージセンサ基板付属(IMX415,CSマウント搭載)
- LPDDR4:32 Gbits
- eMMC:16 GB
- HDMI Type-Aコネクタ:1 ch
- Ethernetコネクタ:1 ch
- USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ:1 ch
- Micro SDカードコネクタ:1 ch
- Audioインタフェース:1 ch
- 注意事項
- CSマウントレンズ、ACアダプタは付属していません。別途ご用意ください。
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アプリケーションノート | PDF 630 KB | |
データシート | PDF 1.33 MB | |
マニュアル-ハードウェア | PDF 15.84 MB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 746 KB | |
4 items
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RZ/V2M DRP-AI Support Package [V7.40] RZ/V2M搭載のDRP-AIをサポートするソフトウェアを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
RZ/V2M ISP Support Package [V.1.4.1] RZ/V2M向けISP Support Packageを提供します。本製品をご利用の際は、最初にRelease Noteの内容をご参照ください。
|
Software Package | ルネサス |
RZ/V2M Linux Package [5.10-CIP] RZ/V2M向け64bitプロセッサ向けLinux Packageを提供します。本製品をご利用の際は、最初にRelease Noteの内容をご参照ください。
|
Software Package | ルネサス |
クイックコネクトプラットフォーム QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
|
Software and Hardware Development Tools | ルネサス |
4 items
|
Lab on the Cloud
Lab on the Cloud
PCベースのGUIで、実物のボードを使わずに、仮想ラボ上で開発とテストを開始できます。
AI専用アクセラレータ(DRP-AI)、4K対応ISP(画像処理プロセッサ)、Vision-AI ASSPでリアルタイムに人物・物体を認識します。
This demo, equipped with a Sony IMX568 camera interface for industrial use, provides the ability to pause the execution of the AI algorithm on the RZ/V2M board and examine object detection within the image.